这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

手机天线测试

随着无线通信标准的增多,手机需要安装的天线随之增加。天线种类众多—例如激光直接成型(LDS)、柔性印刷电路(FPC)或电缆型—所有天线都需要更高吞吐量的回波损耗(VSWR)测试,以便降低测试成本。

降低测试成本

是德科技手机天线测试解决方案支持在生产线上进行多端口或多站点天线测试,能够以实惠的价格提供全面的功能。为您的生产线引入是德科技手机天线测试解决方案,可以显著降低测试成本。
是德科技天线测试解决方案提供:

  • 多达 12 个端口,支持多端口/多站点测量
  • 完整的多站点天线测试系统,包括网络分析仪、高可靠性开关和合格/不合格测试软件
  • 丰富的频率选件,可以帮助最大限度地降低初期投资;频率升级选件,可以满足更高频率需求

E5063A ENA 系列网络分析仪解决方案提供 3 个频率范围选件,支持高达 18 GHz 的频率。E5063A 结合选件 011,可以作为 PCB 分析仪使用,其阻抗(TDR)测量功能能够帮助用户诊断柔性印刷电路天线器件故障。

PXI VNA 解决方案提供 6 个频率范围选件,支持高达 26.5 GHz 的频率。您可以将 VNA 和开关整合到一个机箱中。

观看 YouTube 视频 

  • no image available E5063A ENA 系列网络分析仪 
    no image available

    E5063A ENA 系列网络分析仪

    E5063A 是低成本网络分析仪,可提供优化的性能和功能,适用于测试简单的无源器件,例如天线、电缆、滤波器和 PCB 等。

  • no image available PXI 矢量网络分析仪 
    no image available

    PXI 矢量网络分析仪

    Keysight PXI VNA 是一款基于 PXI 总线的单插槽矢量网络分析仪。它提供六种型号,包括 300 kHz 至 4、6.5、9、14、20 或 26.5 GHz 的频率范围。

  • no image available PXI 矢量网络分析仪 
    no image available

    PXI 矢量网络分析仪

    Keysight PXI VNA 是一款基于 PXI 总线的单插槽矢量网络分析仪。它提供六种型号,具有 300 kHz 至 4、6.5、9、14、20 或 26.5 GHz 的频率范围。

  • no image available PXI 微波开关 
    no image available

    PXI 微波开关

    PXI 混合开关模块(直流至 26.5 GHz)将射频和微波信号路由到自动测试应用。 它为整个操作过程提供出色的 0.03 dB IL 重复性和高隔离度

  • no image available USB 开关 
    no image available

    USB 开关

    这些 USB 开关提供了另一种通过 USB 端口进行控制的开关解决方案。它们包括 SPDT 和 SP6T 开关配置。