検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

トランシーバ基地局用のフィルターとデュプレクサ

今日の高速モバイルネットワークのトランシーバ基地局(BTS)では、帯域外信号を積極的に除去することによって干渉を低減する、急峻なスカート特性を持つフィルターを採用しています。コンバイナ、デュプレクサ、フィルターバンクなどの高性能なBTSコンポーネントは、信号レベルを阻止帯域で110 dB以上低減できます。LTEバンドで動作するコンポーネントの場合は、3.8 GHzまでの周波数レンジが必要です。また、最終テストでは、搬送波より上の第2高調波も測定する必要があります。

次世代のKeysight E5080A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザは、フィルターの調整精度の向上、スループットの高速化、コストの削減、オペレーターの効率向上を実現します