这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

基站收发信机滤波器和双工器

现今的高速移动网络和基站收发信机(BTS)通常使用陡沿滤波器来有效抑制带外信号,以减少外部干扰。合路器、双工器和滤波器等复杂的 BTS 元器件在阻带内可以将信号功率降低 110 dB 以上。要测试在 LTE 频段内工作的元器件,测试频率范围必须达到 3.8 GHz,并且在最终测试阶段,还必须测量载波之上的二次谐波。

新一代 Keysight E5080A ENA 系列网络分析仪能够提供更高精度的滤波器调节,帮助工程师提高测试吞吐量,降低测试成本并提升测试效率。