検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ハンドセットフィルターとデュプレクサ

今日の携帯電話は、マルチモード機能の使用を可能にし、マルチバンド伝送をサポートする無線機を複数内蔵しています。このため、それらのハンドセットでは、さまざまな種類の高度なフィルターやデュプレクサを活用しています。信頼できる接続を確保するためには、低挿入損失、60 dB以上のノイズブロックを実現するフィルターが必要です。テスト周波数は、LTEで最大3.8 GHz、Wi-Fiで最大5 GHzに達しています。

特性評価がオンウェーハで行われることもありますが、高速なマルチデバイス測定が必要です。また、最終テストでは、詳細な測定を短時間で行う必要があります。どちらの場合でも、測定の安定度が不十分だと歩留まりに影響が及ぶ可能性があるため、頻繁に校正を行う必要があります。

次世代のKeysight E5080A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザは、高品質テストと高速測定を実現します。E5080Aを使用すれば、量産でのテスト時間の短縮、トレースノイズの低減による歩留まりの向上、校正の低減による時間の節約を実現できます。 

キーサイトは、コンポーネントのデザイン/テストのあらゆるニーズに対応するデザイン/シミュレーション/テスト機能を提供しています。