这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

手机滤波器和双工器

现在的手机中通常包含多个无线元件,以实现多模功能和多频段发射功能。因此,手机中需要集成多种复杂的滤波器和双工器。为了确保连接的可靠性,滤波器必须具有较低的插入损耗,以及超过 60 dB 的噪声阻塞性能。测试频率可能高达 3.8 GHz(LTE)或 5 GHz(Wi-Fi)。

表征可以在晶圆制造阶段实施,这需要快速测量多个器件;也可以在最终测试阶段实施,此时必须快速执行详细的测量。无论何种情况,测量稳定性不够都会影响产品良率,并且需要频繁的校准操作。

新一代 Keysight E5080A ENA 系列网络分析仪提供高品质测试和极快的测量速度,能够帮助您显著缩短大规模生产中的测试时间,降低轨迹噪声,减少校准次数,从而实现更高的产品良率并节省生产时间。

是德科技提供丰富的设计、仿真和测试功能,可以满足您的所有元器件设计和测试需求。