이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

사물 인터넷

사물 인터넷(IoT)은 수십억 개의 서비스와 디바이스를 언제 어디서든 스마트 홈, 커넥티드 카, 웨어러블 디바이스, 의료, 스마트 시티 등의 어플리케이션뿐만 아니라 에너지 시스템, 농업, 광업, 운송 등의 산업용 어플리케이션과 연결합니다. IoT의 잠재력에는 한계가 없으며 바로 이 지점에서 IoT 기술 및 디바이스의 무한한 가능성을 탐색하고 창출하는 통찰력과 아이디어의 세계에 들어서게 됩니다.

IoT를 형성할 광범위한 어플리케이션, 환경, 요건을 효과적으로 처리할 수 있는 단일 기술은 없기 때문에 최첨단 IoT 및 5G 설계자와 개발자는 새로운 설계 및 측정 과제에 직면하게 됩니다.

이제 이동 통신, WLAN, Bluetooth® low energy, ZigBee, Z-파, NFC, RFID, 배터리 드레인 등을 포괄하는 키사이트의 RF뿐만 아니라 고속 디지털 기술 하드웨어 및 소프트웨어 테스트 솔루션을 이용해서 이러한 과제에 맞서고 앞서 나갈 수 있습니다. 또한 키사이트는 어플리케이션 노트, 웹캐스트, 동영상 등의 형태로 75년이 넘는 테스트 및 측정 전문성과 통찰력을 제공합니다. www.keysight.com/find/IoT-Insight에서 자세히 알아보십시오.

유튜브 동영상 보기 

  • 33509B waveform generator T3111S NFC 적합성 테스트 시스템 
    33509B waveform generator

    T3111S NFC 적합성 테스트 시스템

    T3111S RIDER RFID HF 적합성 테스트 시스템은 비접촉 Ues의 NFC 및 RFID HF 적합성 테스트 용 키사이트 플랫폼입니다. 키사이트 RIDER 제품군의 다른 제품들과 마찬가지로, 이 시스템은 T1141A에 바탕을 두고 있는 하나의 박스 테스트 시스템입니다.

  • No image available 스펙트럼 분석기(신호 분석기) 
    No image available

    스펙트럼 분석기(신호 분석기)

    최대 325GHz를 지원하는 정밀 계측기 수준, 핸드형, 모듈러, 실시간 마이크로웨이브 및 RF 스펙트럼 분석기(RF 신호 분석기) 제품군. 셀룰라, 무선 연결, 항공우주, 디지털 비디오 등의 주파수 및 진폭을 정확히 측정.

  • No image available 기본 스펙트럼 분석기(BSA) 
    No image available

    기본 스펙트럼 분석기(BSA)

    Basic spectrum analyzers focus on general purpose spectrum analysis, addressing your primary frequency domain measurement needs.

  • No image available 신호 발생기(신호 소스) 
    No image available

    신호 발생기(신호 소스)

    키사이트 신호 발생기 및 신호 소스에는 기본 기능부터 고급 신호 발생기 기능까지 제공하는 베이스밴드, RF 및 마이크로웨이브 신호 발생기가 포함됩니다.

  • No image available E6640A EXM 무선 테스트 세트 
    No image available

    E6640A EXM 무선 테스트 세트

    E6640A EXM 무선 테스트 세트는 생산 과정의 필요에 따라 확장 가능하며 최신 셀룰라 및 WLAN 칩셋과 완벽하게 호환됩니다. 제조 용량을 빠르게 늘리고 최고 용량의 제조를 최적화하는 데 필요한 속도, 정확성, 포트 밀도를 제공합니다.

  • No image available PXI 신호 발생기(신호 소스) 
    No image available

    PXI 신호 발생기(신호 소스)

    PXI 신호 발생기(신호 소스)는 키사이트의 품질 및 성능을 PXI 폼 팩터로 제공하여 설계, DVT 및 제조 분야의 RF 설계 및 테스트 과제를 해결합니다.

  • No image available M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz 
    No image available

    M9391A PXIe 벡터 신호 분석기: 6 GHz

    올바른 테스트 솔루션은 기술적 압력과 비즈니스 압력을 완화하기 위해 측정 연속성과 긴 성능 수명을 제공합니다.

  • No image available E7515A UXM 무선 테스트 세트 
    No image available

    E7515A UXM 무선 테스트 세트

    E7515A UXM은 최신 설계를 테스트할 수 있는 능력을 통해 4G 시대를 넘어 그 이후에도 기능 및 RF 설계 검증을 할 수 있는 통합성이 뛰어난 시그널링 테스트 세트입니다. UXM은 이제 최대 1 Gbps의 LTE-A 데이터 속도를 지원할 수 있습니다.

  • No image available M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz 
    No image available

    M9381A PXIe 벡터 신호 발생기: 1 MHz ~ 3 GHz 또는 6 GHz

    M9381A PXIe 벡터 신호 발생기는 PXI 폼팩터에서 품질과 성능을 제공하며, 신호 생성의 속도의 새로운 차원을 제공함으로써 처리 속도를 가속화합니다.

  • No image available M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기 
    No image available

    M9420A VXT PXIe 벡터 송수신기

    The M9420A VXT PXIe vector transceiver is purpose-built for rapid solution creation and faster throughput in manufacturing test of wireless components and IoT devices. It provides FPGA-accelerated measurements and deep software up to 160 MHz.

  • No image available M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 
    No image available

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    The M9421A VXT PXIe vector transceiver is purpose-built for rapid solution creation and faster throughput in manufacturing test of wireless components, power amplifiers, and RF front-end modules. It provides FPGA-accelerated measurements and deep software up to 160 MHz.

  • No image available N9054C VMA 벡터 변조 분석 어플리케이션, 멀티터치 UI 
    No image available

    N9054C VMA 벡터 변조 분석 어플리케이션, 멀티터치 UI

    N9054C 벡터 변조 분석(VMA) 측정 어플리케이션 신호 분석기를 VMA 벡터 변조 분석 모드로 전환하며, 포괄적인 신호 분석을 수행하기 위해 광범위한 측정, 복조 유형 및 필터를 제공합니다.

  • No image available N9080C LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application, Multi-touch UI 
    No image available

    N9080C LTE/LTE-Advanced FDD Measurement Application, Multi-touch UI

    N9080C LTE/LTE-Advanced FDD measurement application provides a variety of one-touch transmitter measurements on X-Series signal analyzers with multi-touch user interface for LTE and LTE-Advanced FDD base station (eNB) and user equipment (UE).

  • No image available N9084C Short Range Communications Measurement Application, Multi-Touch UI 
    No image available

    N9084C Short Range Communications Measurement Application, Multi-Touch UI

    N9084C short range communications measurement application provides one-button RF conformance measurements for ZigBee (IEEE 802.15.4) and Z-Wave RF transmitters per R&D or manufacturing standards.

  • No image available N9077C WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI 
    No image available

    N9077C WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI

    N9077C WLAN measurement application provides IEEE 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax standard-based WLAN transmitter testers with one-button RF conformance measurements for R&D through manufacturing

  • No image available N9081C Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI 
    No image available

    N9081C Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI

    N9081C Bluetooth measurement application provides 1-button RF conformance measurements for Bluetooth RF transmitters R&D or manufacturing per Bluetooth Core Specifications (Basic Rate, EDR, Low Energy technologies).

  • N9064A VXA vector signal and WLAN modulation analysis measurement application image N9064A 벡터 신호 측정 어플리케이션 
    N9064A VXA vector signal and WLAN modulation analysis measurement application image

    N9064A 벡터 신호 측정 어플리케이션

    N9064A는 FFT 기반 스펙트럼 분석, 시간 도메인 분석, 범용 디지털 변조 분석이 가능한 벡터 신호 분석 측정 어플리케이션입니다.

  • 89600 VSA 소프트웨어 

    89600 VSA 소프트웨어

    89600 VSA 소프트웨어는 디지털 변조 신호의 RF 및 벡터 변조 품질을 측정합니다. R&D 단계부터 문제 해결까지, 75개 이상의 표준과 벡터 변조 형식을 대상으로 벡터 신호 분석기 소프트웨어를 활용하십시오.