这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

高速数字器件的设计和仿真

是德科技信号完整性(SI)和电源完整性(PI)工具利用时域和频域分析来快速解决高速数字设计的潜在问题。这些工具提供综合的原理图捕获、版图和数据分析环境,并具有多个仿真器(包括 IBIS-AMI 通道、瞬态、s 参数、物理层 EM),确保设计符合最新标准。使用先进设计系统(ADS)环境来支持通道仿真,设计师能够使用 EMPro 软件进行复杂通道元器件模型的全部 3D-EM 仿真,同时使用 SystemVue 软件来生成定制 IBIS-AMI Tx 和 Rx 特性模型,以进行快速通道仿真。有了是德科技的帮助,您将实现卓越设计。

高速数字设计挑战

  • 通过协同仿真单个元器件(每个在其最适合的抽象水平)来分析完整的芯片间链路:通道、电路或物理级别
  • 精确导入通道元器件 S 参数模型至电路和通道仿真,避免因果关系和无源性问题
  • 关联测量和仿真数据来验证设计方法,同时使用虚拟原型设计来减少设计次数

Introduction to SIPro Video

点击上图,查看 ADS 中的信号完整性和电源完整性应用工作流程演示。

是德科技射频和数字技术学习中心――行业专家提供耐心指导,让您的学习事半功倍

查看相关视频(优酷)