検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

コネクテッドカー

自動車産業は無線技術と電子技術が融合する技術革新の真っただ中にあり、その勢いは日々増しています。安全性、環境、セキュリティー、接続性などの市場要求により、新技術の導入が加速しています。このため、OEMや自動車部品サプライヤーだけでなく、チップセットメーカーまでもが信頼性と品質の確保を強く求められています。死者数ゼロ(事故数ゼロ)という高い目標を達成し、より環境に優しい輸送システムを実現し、ユビキタス接続に対する需要を満たすため、自動車業界はすばやい進化が求められます。車載システムの安全性は欠かせない要件であり、互換性が謳われるマルチベンダーの機器間にもすべての動作に高い信頼性が求められるため、完全自動運転車のような高度に自動化された車両の実現に向けた道のりは険しいものとなるでしょう。


キーサイトは、時々刻々と変化する環境において、これらの問題に対処するために有用なソリューションを提供しています。
 

1-24 / 24

並べ替え
Connected Car Technology Test Solutions 
Address challenges of designing, verifying and testing the latest connected car technologies

競合比較 2017-04-19

 
eCall/ERA-GLONASS Conformance Testing with Keysight E6950A - Application Note 
This application note discusses how designers can use the Keysight eCall test setup to emulate the various elements of a real eCall environment comprising GPS, automobile, cellular network and PSAP.

アプリケーション・ノート 2017-04-12

Triggering on and Decoding the PSI5 Sensor Serial Bus - Application Note 
Learn how to quickly test and debug the PSI5 automotive sensor bus by utilizing Keysight’s User-definable Manchester/NRZ Serial Trigger & Decode option on an InfiniiVision X-Series oscilloscope.

アプリケーション・ノート 2017-04-03

マンチェスター符号化方式とASK変調を使用した自動車キーフォブのデコード 
InfiniiVision Xシリーズ オシロスコープ

アプリケーション・ノート 2017-04-03

PSI5 センサ・シリアル・バスのトリガ/デコード 

アプリケーション・ノート 2017-04-03

Automotive Serial Bus Testing - Application Note 
This application note will show examples of characterizing the performance of various automotive serial buses using Keysight oscilloscopes and provide a summary of recommended probing solutions.

アプリケーション・ノート 2017-01-26

CAN Eye-Diagram Mask Testing - Application Note 
InfiniiVision X-Series scopes can trigger, decode, and perform eye-diagram mask test measurements on differential CAN bus signals, as well as perform analysis on other serial bus standards.

アプリケーション・ノート 2017-01-12

PDF PDF 3.90 MB
Using Oscilloscope Segmented Memory for Serial Bus Applications - Application Note 
Learn how to use an oscilloscope's segmented memory to capture a longer time span and more serial packets while still digitizing at a high sample rate.

アプリケーション・ノート 2017-01-10

ウルトラワイドバンド・パッシブエントリー/パッシブスタートUWB PEPS自動車セキュリティーシステム用ファンクション・テスト・ソリューション 
パッシブエントリー/パッシブスタート(PEPS)とは、リモコンのボタンを押さなくても車のロックを解除できたり、物理的なキーなしで車を始動できたりするセキュリティーシステムのことです。

ブローシャ 2016-11-17

PDF PDF 673 KB
コネクテッドカーの複雑な無線システムへの対応 

アプリケーション・ノート 2016-11-09

Software plus signal generators and analyzers support IEEE 802.11p design and test 
Jungik Suh, marketing program manager, Automotive & Energy Solutions, Keysight Technologies, provides input on several Keysight solutions for the connected-car arena for Evaluation Engineering's October print special report on automotive test.

記事 2016-10-05

 
先進自動車のためのデザイン/テストソリューション 
柔軟性の高い高性能プラットフォームを使用した車載機器のデザイン/テストの加速。幅広い高度なキーサイトの車載機器用RF/ミリ波/無線/高速デジタル・デザイン/テスト・ソリューションにより、将来の車載用エレクトロニクステストに対応できます。

ブローシャ 2016-09-06

PDF PDF 7.90 MB
コネクテッドカー向けの革新的なテストソリューション 
キーサイトの革新的なコネクテッドカー向けテストソリューションを紹介する製品カタログです。

ブローシャ 2016-08-11

PDF PDF 822 KB
SmartBench Bundles for Automotive Electronics R&D Labs - Brochure 
Discover the benefits of using standardized bench top instruments and configurations for your organization's automotive electronics R&D design test and measurement needs.

ブローシャ 2016-08-01

PDF PDF 493 KB
Keysight Technologies InfiniiVision Xシリーズ オシロスコープ用シリアル・バス・オプション 
InfiniiVision 3000 Xシリーズ オシロスコープを使って、シリアル・バス・デザインのシグナル・インテグリティをより高速に検証/デバッグできます。

データシート 2016-06-09

オシロスコープによるA4WP(Alliance for Wireless Power)測定(パート1) 
このアプリケーションノートは、A4WPワイヤレス充電測定に関する全3冊のシリーズのパート1です

アプリケーション・ノート 2015-11-06

オシロスコープによるA4WP(Alliance for Wireless Power)測定(パート2) 
パワーセーブ状態(ビーコンあり)でのITX_COIL測定

アプリケーション・ノート 2015-11-06

オシロスコープによるA4WP (Alliance for Wireless Power)測定(パート3) 

アプリケーション・ノート 2015-11-06

Keysight Technologies オシロスコープ測定ツールによる車載用シリアルバスの効果的なデバッグ 
Keysight InfiniiVisionシリーズ オシロスコープでは、キーサイトしか実現で きない以下の独自測定機能により、車載用シリアルバスの物理層を効率よくデバッグ/評価できます。

アプリケーション・ノート 2015-04-10

CAN FDアイダイアグラム・マスク・テスト Keysight InfiniiVision 3000T/4000 Xシリーズ 
CAN FDアイダイアグラム・マスク・テスト Keysight InfiniiVision 3000T/4000 Xシリーズ

アプリケーション・ノート 2015-02-05

Characterizing CAN Bus Arbitration - Application note 
This app note will explain the CAN non-destructive bit-wise arbitration process. The InfiniiVision 4000 and 6000 X-Series oscilloscopes show examples of triggering and decoding those messages.

アプリケーション・ノート 2014-04-28

PDF PDF 1.23 MB
CAN-dbcシンボリック・トリガ/デコードによる自動車デザインのデバッグの高速化 Keysight InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ 
このアプリケーション・ノートでは、最初に、オシロスコープの16進トリガ/デコードとCAN差動バスのCANdbcシンボリック・トリガ/デコード の違いを説明します。

アプリケーション・ノート 2013-09-30

Debug Automotive Designs Faster with CAN-dbc Symbolic Trigger and Decode - Application Note 
Learn how to perform CAN symbolic-level triggering and decoding using a Keysight 9000 Series oscilloscope.

アプリケーション・ノート 2013-09-24

PDF PDF 1.79 MB
FlexRay 物理層のアイ・ダイアグラム・マスク・テスト 

アプリケーション・ノート 2010-02-26