这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

联网汽车

随着汽车成为无线和电子技术创新的热点,整个汽车行业正面临一场蓄势待发的变革。健康、环境、安全和连通性等基本的市场力量也在推动新技术的加速应用。这给原始设备制造商(OEM)、生产厂商乃至芯片供应商提出了庞大的需求—确保产品的可靠性和质量。为了实现零死亡率(甚至是零安全事故)的崇高目标、建设更绿色的交通运输系统乃至满足消费者对无所不在连通性的需求,汽车行业必须不断演进和快速适应。鉴于汽车系统对安全性的要求极其严格,以及尽管来自多家厂商的设备可以互换使用,但所有设备都需要可靠工作,因此想要实现高度或完全自动化的汽车,还需要解决许多难题。

是德科技提供了卓越的解决方案,帮助您在不断变化的环境中从容应对这些挑战。

1-23 / 23

排序:
是德科技解码基于曼彻斯特编码 ASK 调制的汽车遥控钥匙通信 
是德科技解码基于曼彻斯特编码 ASK 调制的汽车遥控钥匙通信

应用说明 2017-06-15

是德科技触发和解码 PSI5 传感器串行总线 
是德科技触发和解码 PSI5 传感器串行总线

应用说明 2017-06-15

Keysight EEsof EDA 使用 Keysight E6950A 进行eCall/ERA-GLONASS 一致性测试 
本应用指南还对新一代 eCall(NG-eCall)系统进行了探索,概要性地描述了新一代系统与当前 eCall 服务的差异。

应用说明 2017-04-12

互联汽车技术测试解决方案 
应对新兴互联汽车技术带来的设计、验证和测试挑战

同类产品比较 2017-03-22

 
CAN Eye-Diagram Mask Testing - Application Note 
InfiniiVision X-Series scopes can trigger, decode, and perform eye-diagram mask test measurements on differential CAN bus signals, as well as perform analysis on other serial bus standards.

应用说明 2017-01-12

是德科技先进汽车设计与测试解决方案 
是德科技先进汽车设计与测试解决方案

手册 2016-12-06

PDF PDF 5 MB
是德科技无线充电技术联盟(A4WP)使用示波器进行测量(第 1 部分) 
是德科技无线充电技术联盟(A4WP)使用示波器进行测量(第 1 部分)

应用说明 2016-12-06

是德科技互联汽车创新测试解决方案 
是德科技互联汽车创新测试解决方案

手册 2016-12-06

PDF PDF 3 MB
是德科技无线电力联盟(A4WP)使用示波器进行测量(第 2 部分) 
是德科技无线电力联盟(A4WP)使用示波器进行测量(第 2 部分)

应用说明 2016-12-06

是德科技无线电力联盟(A4WP)使用示波器进行测量(第 3 部分) 
是德科技无线电力联盟(A4WP)使用示波器进行测量(第 3 部分)

应用说明 2016-12-06

Functional Test Solution for Ultra-wideband Passive Entry Passive Start Automotive Security System 
This application note discusses the key tests that should be considered for ensuring quality functioning of typical ultra-wideand passive entry passive start (PEPS) automotive security lock systems.

手册 2016-11-17

PDF PDF 1.05 MB
New Strategies for Managing Wireless System Complexities in the Connected Car - Application Note 
Application Note highlights several development challenges that arise from the implementation of complex vehicle wireless systems and how the automotive industry can easily adopt test methodologies used in new strategies for managing wireless system complexities in the connected car

应用说明 2016-11-15

Software plus signal generators and analyzers support IEEE 802.11p design and test 
Jungik Suh, marketing program manager, Automotive & Energy Solutions, Keysight Technologies, provides input on several Keysight solutions for the connected-car arena for Evaluation Engineering's October print special report on automotive test.

文章 2016-10-05

 
SmartBench Bundles for Automotive Electronics R&D Labs - Brochure 
Discover the benefits of using standardized bench top instruments and configurations for your organization's automotive electronics R&D design test and measurement needs.

手册 2016-08-01

PDF PDF 493 KB
是德科技 使用 CAN-dbc 字符触发和解码更快速地完成汽车设计调试 
是德科技 使用 CAN-dbc 字符触发和解码更快速地完成汽车设计调试

应用说明 2016-03-01

是德科技 汽车串行总线测试 
是德科技 汽车串行总线测试

应用说明 2016-02-17

是德科技 示波器分段存储在串行总线测试中的应用 
是德科技 示波器分段存储在串行总线测试中的应用

应用说明 2016-02-02

是德科技 使用示波器快速高效的调试汽车串行总线 
是德科技 使用示波器快速高效的调试汽车串行总线

应用说明 2015-05-29

是德科技 CAN FD 眼图模板测试 
是德科技 CAN FD 眼图模板测试

应用说明 2015-05-28

FlexRay Physical Layer Eye-diagram Mask Testing - Application Note 
Keysight provides seven different FlexRay mask files based on FlexRay physical layer standards/specifications for use with InfiniiVision 5000, 6000, and 7000 Series oscilloscopes (DSO or MSO)from Agilent.

应用说明 2014-08-01

Characterizing CAN Bus Arbitration - Application note 
This app note will explain the CAN non-destructive bit-wise arbitration process. The InfiniiVision 4000 and 6000 X-Series oscilloscopes show examples of triggering and decoding those messages.

应用说明 2014-04-28

PDF PDF 1.23 MB
Debug Automotive Designs Faster with CAN-dbc Symbolic Trigger and Decode - Application Note 
Learn how to perform CAN symbolic-level triggering and decoding using a Keysight 9000 Series oscilloscope.

应用说明 2013-09-24

PDF PDF 1.79 MB
用于 InfiniiVision 3000 X 系列示波器的串行总线应用 
使用 InfiniiVision 3000 X 系列示波器可以更快速地验证和调试串行总线设计的信号完整性。

产品资料 2011-01-03