您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

是德科技蜂巢式技術

是德科技是世界一流的量測大廠,提供全方位的設計、測試和管理解決方案,涵蓋最完整的蜂巢式技術測試範圍 — 從傳統的 1G 系統,到 HSPA 這類的 3G 系統,一直到 3GPP 長期演進技術 (LTE) 以及 1xEV-DO。是德產品可用於整體產品發展的各個階段,從先期設計與開發、到量產階段、一直到網路部署與服務保證。清楚洞察、信心滿滿。加速新世代無線網路技術的發展

 

#5G #LTE-Advanced(LTE-A)#長期演進技術(LTE)#Femtocell #波封信號追蹤功率放大器 #HSPA與HSPA+ #W-CDMA #TD-SCDMA測試 #GSM, GPRS, EGPRS及EDGE/Evo #1xEV-DO #cdma2000/CDMA #多標準無線(MSR)#GNSS/A-GNSS #TDMA
 

觀看YouTube影片 

1-5 / 5

排序:
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz - Data Sheet 
This data sheet contains specifications and other technical information related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer.

產品型錄 2017-04-29

N9079A & W9079A TD-SCDMA X-Series Measurement Application - Technical Overview 
The N9079A & W9079A X-Series measurement application adds one-button, standard-based power and modulation analysis for the design and manufacturing of TD-SCDMA devices.

技術總覽 2015-03-24

PDF PDF 2.91 MB
M9079A TD-SCDMA - Technical Overview 
This document provides technical and other information related to the TD-SCDMA X-Series measurement application for modular instruments.

技術總覽 2014-04-14

PDF PDF 4.93 MB
E6835A TD-SCDMA Calibration Application - Data Sheet 
Use the E6835A TD-SCDMA Calibration Application with the E6601A test set to expedite manufacturing of TD-SCDMA mobile phones.

產品型錄 2007-12-05

PDF PDF 215 KB
PSA系列TD-SCDMA量測應用軟體卡技術簡介 
本技術簡介說明了PSA和E4406A(VSA)的TD-SDCMA量測應用軟體卡。

技術總覽 2003-10-23