検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線コネクティビティ

弊社のエンジニアは、テストのエキスパートとして、テクノロジーの波が到来する前から機器やシステムの開発に取り組み、コンポーネント、モジュール、デバイスの開発を支援しています。Keysightは、さまざまな規格団体に参加し、多くのデザイン/開発/インテグレーション/製造エンジニアと連携することにより、業界でもっとも優れたツールを提供しています。Keysightの無線コネクティビティ:詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

Keysightのテスト/デザイン・ソリューションの製品ラインナップは、以下の携帯電話テクノロジーの範囲にまで及んでいます:LTE、4G LTE、MIMO、HSPA、HSPA+など。

BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標で、Keysight Technologiesにライセンスされています。"WiMAX"、"Fixed WiMAX"、"Mobile WiMAX"、"WiMAX Forum"、WiMAX Forumロゴ、"WiMAX Forum Certified"、WiMAX Forum Certifiedロゴは、WiMAX Forumの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者が権利を有しています。

YouTubeビデオを見る 

1-6 / 6

並べ替え
Keysight Technologies 89601B/BN-BHF カスタムOFDM変調解析 

技術概要 2015-10-15

M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ 
テストの限界に挑むキーサイトのモジュール計測器

データシート 2013-10-25

89601B/BN-BHJ, -B7R, -B7Z WLAN, 89600 VSA Software - Technical Overview 
Gain greater insight into wireless LAN signals with the 89600 VSA software for 802.11a/b/g/n/ac modulation analysis.

技術概要 2013-06-21

PDF PDF 3.43 MB
MIMO RF Signal Analysis and Generation Test Systems and SW with V2895A MIMO Synchronization Unit 
The flexible MIMO RF signal analysis and generation systems/software allow for any MIMO configuration up to 8x8 for MIMO-ready vector signal generators/analyzers using the MIMO synchronization unit.

技術概要 2010-05-19

N6422C WiMAX ワイヤレス・テスト・マネージャ 
Agilent's test manager software provides ready-to-use tests, test plans, test sequencing, and menu-selectable hardware support for quick and easy automation of device verification and pre-conformance test processes. The N6422C is the development and runtime version, which includes the source code to allow you to customize the product to your own needs.

技術概要 2009-04-24

E8895 3GPP LTE Wireless Library 

技術概要 2007-07-23