検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

携帯電話

原因究明。 それがすぐに可能です。 特別な現象が得られたことがすぐにわかります。 キーサイト・テクノロジーの礎は、優れたハードウェア、ソフトウェア、人材の融合です。 測定技術分野のリーダーとして75年以上の実績があるキーサイトが作成した測定器とデザインソフトウェアにお任せください。

新しい携帯電話テクノロジーと既存の携帯電話テクノロジーの両方に渡る革新が続くことで、モバイルネットワーク/デバイスのデザイン/テストにさまざまな問題が生じます。 キーサイト・テクノロジーは、世界有数の電子計測器メーカーとして、シミュレーション、研究開発、デザイン検証、プリコンフォーマンス、コンフォーマンス、製造から、ネットワークの配備およびサービス保証までのライフサイクル全体に渡る携帯電話のテスト/デザインソリューションを豊富に取り揃え、最先端を走り続けています。

キーサイトは、デザインに何を取り入れれば最新の携帯電話規格に準拠できるのかを知っています。 キーサイトは、3GPPなどの有力な無線規格団体や最先端の5Gフォーラム/コンソーシアムのメンバーとして活動しているので、従来の1Gから最新の4Gテクノロジーまでの規格に準拠した最先端の携帯電話のテスト/デザインツールを提供できます。また、シミュレーションやテストに関する5Gの研究に対応するデザイン/テストソリューションを豊富に取り揃え、常に業界をリードしています。

測定器は将来も使用できるようにデザインされているので、テクノロジーの変化に応じて容易に進化して、最先端の課題に対応できます。 今日の研究開発から製造および将来の配備まで一貫した測定技術が提供されるので、お客様の投資を有効に活用できます。

キーサイトのデザイン/テストのエンジニア/専門家は、お客様のチームに対するアドバイス、支援、強化を世界中で行うことができます。 5G携帯電話MIMO無線LANテストに関するキーサイトの専門知識は、技術記事、アプリケーションノート、ウェブキャストで今すぐご覧いただけます。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

76-100 / 496

並べ替え
LTE/LTE-A Multi-Channel, Reference Solution - Solution Brochure 
This document provides a technical overview of test challenges and a convenient PXI-based multi-channel solution to test LTE multi-channel designs.

ブローシャ 2015-08-04

PDF PDF 2.88 MB
Modular Tester Performs 5G Channel Sounding 
The 5G Channel Sounding Reference Solution test system features compact instrument modules and multiple software packages to generate and analyze complex waveforms for characterizing 5G wireless communications channels.

記事 2015-08-04

 
W-CDMA Dynamic Power Analysis Using the 8960 - Application Note 
This document illustrates how to use the dynamic power analysis measurement in the Keysight 8960 test set to measure user equipment (UE) power sequences.

アプリケーション・ノート 2015-07-31

PDF PDF 379 KB
E6640A EXM Wireless Test Set - Flyer  
The EXM wireless test set is scalable to meet your production needs. It delivers the speed, accuracy and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

プロモーション資料 2015-07-31

PDF PDF 1.42 MB
Keysight Technologies Leads 5G Development with New 5G Channel Sounding Reference Solution 
Keysight affirms its technology leadership in 5G wireless research with the introduction of the 5G channel sounding Reference Solution.

プレス資料 2015-07-30

 
Keysight M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ 
M9393Aは、これまでのモジュール計測器にはないマイクロ波性能を備え、厳しいシステム要件にも対応しています。

ブローシャ 2015-07-29

PDF PDF 377 KB
Keysight Technologies Collaborates with NTT DOCOMO on 5G Wireless Communication Systems 
In collaboration with NTT DOCOMO, Keysight will provide test tools for investigations into multiple 5G research areas including millimeter-wave technology.

プレス資料 2015-07-22

 
Keysight Technologies E8486A 導波管パワーセンサによる正確なEバンドパワー測定 
Keysight Technologies E8486A 導波管パワーセンサによる正確なEバンドパワー測定

アプリケーション・ノート 2015-07-01

Keysight Technologies, KT Corporation Sign Memorandum of Understanding to Collaborate on 5G Technolo 
Highlighting the N7608B Signal Studio for custom modulation software.

プレス資料 2015-06-24

 
M9451A PXIe Measurement Accelerator - Data Sheet 
This document provides technical specifications and other information about the M9451A PXIe Measurement Accelerator

データシート 2015-06-02

PDF PDF 581 KB
Techniques for Precise Measurement Calibrations in the Field - Application Note 
This application note discusses recent advances in VNA calibration and compares measurements made on a FieldFox analyzer using different calibration types for a variety of RF and microwave devices.

アプリケーション・ノート 2015-05-22

Techniques for Precise Power Measurements in the Field - Application Note 
This application note will discuss techniques for measuring average and peak power and the associated equipment options available for field testing.

アプリケーション・ノート 2015-05-22

Keysight Expands UXM Wireless Test Set LTE-A Capabilities with 4CC, 256 QAM, LTE-U, Cat 0 Support 
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

プレス資料 2015-05-21

 
The key to early 5G investigation – test tools for new network paradigms 
Electronic Products and Technology, May 2015 article discusses the needs of 5G, areas of investigations and available test tools to make it happen

記事 2015-05-19

 
Techniques for Precise Cable and Antenna Measurements in the Field - Application Note 
This app note introduces measurement and calibration techniques for cable and antenna testing using FieldFox handheld analyzers.

アプリケーション・ノート 2015-05-15

Keysight M8190A 任意波形発生器 
より正確、忠実な信号生成に。バージョン 1.4

データシート 2015-05-08

Keysight Demonstrates LTE-Advanced Category 11 IP Data Throughput with UXM Wireless Test Set 
Keysight announced verification of end-to-end IP data throughput for downlink rates of 587.5 Mbps with the E7515A UXM wireless test set. Using three component carriers (3CC) and 256 QAM in the downlink, Keysight achieved sustained bi-directional 3GPP UE category 11 data rates.

プレス資料 2015-05-06

 
M9381A PXIe Vector Signal Generator & M9391A PXIe Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides information for configuring solutions for RF test based on the M9391A PXIe VSA and M9381A PXIe VSG.

構成ガイド 2015-03-31

PDF PDF 5.25 MB
Techniques for Precise Interference Measurements in the Field - Application Note 
This app note discusses the different types of interference in current and new systems and methods to measure a variety of interference types using spectrum analyzers such the FieldFox Series.

アプリケーション・ノート 2015-03-30

Mobile Phone Load Pull Measurements - Maury Microwave 
Automated Mobile Phone Load Pull Measurement Solution from Maury Microwave and Keysight

ソリューション概要 2015-03-26

 
Keysight Technologies M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ  
Keysight M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ(PXI VSA)は、1 MHz ~ 6 GHzの周波数レンジをカバーし、M9381A PXIeベクトル信号発生器(PXI VSG)とシームレスに動作する、モジュール測定器です。PXI VSAは、RF製造テストに最適な高速で高品質なスペクトラム/パワー/変調品質測定を実現します。

競合比較 2015-03-24

PDF PDF 738 KB
N9071A and W9071A GSM/EDGE/EVO X-Series Measurement Application - Technical Overview 
An overview of the GSM/EDGE/EVO (N/W9071A) X-Series measurement applications.

技術概要 2015-03-24

PDF PDF 3.94 MB
N9079A & W9079A TD-SCDMA X-Series Measurement Application - Technical Overview 
The N9079A & W9079A X-Series measurement application adds one-button, standard-based power and modulation analysis for the design and manufacturing of TD-SCDMA devices.

技術概要 2015-03-24

PDF PDF 2.91 MB
5G Channel Sounding 
This video discusses Keysight's This video discusses Keysight's mmWave MIMO channel sounding solution for 5G. 5G is aiming to achieve gigabytes per second data rate anywhere, anytime, and to get there, we need to use new technologies such as massive MIMO and millimeter wave broadband. solution for 5G. 5G is aiming to achieve gigabytes per second data rate anywhere, anytime, and to get there, we need to use new technologies such as massive MIMO and millimeter wave broadband.

デモ 2015-03-19

 
Keysight E7515A UXM ワイヤレステストセット 
チームが求めているのは、新しいチップセットや端末が重要なテストに合格できるかどうかを知ることです。はっきりした答えを出すには、解析の積み重ねが必要です。そのためにキーサイト・テクノロジーはUXM ワイヤレステストセットを開発しました。UXMなら、明快な判定を下して、チームの期待に応えることができます。

ブローシャ 2015-03-10

AVI AVI 3.86 MB

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ