您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

是德科技蜂巢式技術

是德科技是世界一流的量測大廠,提供全方位的設計、測試和管理解決方案,涵蓋最完整的蜂巢式技術測試範圍 — 從傳統的 1G 系統,到 HSPA 這類的 3G 系統,一直到 3GPP 長期演進技術 (LTE) 以及 1xEV-DO。是德產品可用於整體產品發展的各個階段,從先期設計與開發、到量產階段、一直到網路部署與服務保證。清楚洞察、信心滿滿。加速新世代無線網路技術的發展

 

#5G #LTE-Advanced(LTE-A)#長期演進技術(LTE)#Femtocell #波封信號追蹤功率放大器 #HSPA與HSPA+ #W-CDMA #TD-SCDMA測試 #GSM, GPRS, EGPRS及EDGE/Evo #1xEV-DO #cdma2000/CDMA #多標準無線(MSR)#GNSS/A-GNSS #TDMA
 

觀看YouTube影片 

縮小範圍

依產業/技術

依內容類型

依產品分類

26-50 / 477

排序:
建構靈活的 5G 波形產生與分析測試台  
當 LTE 和 LTE-Advanced 的部署正緊鑼密鼓地進行,業界已開始投入於下一代無線網路的研究。

專文 2015-11-13

 
是德P系列功率錶/感測器在LTE量測上的應用 
是德P系列功率錶/感測器在LTE量測上的應用

技術總覽 2009-11-01

是德科技 5G 通道探量參考解決方案引爆 5G 無線技術開發浪潮  
是德科技推出 5G 通道探量參考解決方案,進一步鞏固了其在 5G 無線技術研究領域的領導地位。

新聞資料 2015-07-30

 
是德科技參與下一代 5G 無線通訊系統聯合展示  
是德科技與中國行動聯合在世界行動通訊大會中展示了下一代 5G 無線通訊系統

新聞資料 2015-02-27

 
是德科技在 GLOBECOM 2015 展示通訊測試解決方案  
是德科技的現場展示包括:5G 波形產生和分析測試台參考解決方案、5G 通道探量參考解決方案和 5G 系統級模擬軟體

新聞資料 2015-12-01

 
是德科技提供豐富的實用資源,助您深入了解 MIMO 技術 
索取印刷海報、下載應用說明

促銷資料 2011-03-02

 
是德科技無線連接測試 
是德的全方位產品組合包含有儀器、軟體和系統,提供您所需的解決方案,以確保 WiMAX?、RFID、WLAN、MIMO、藍芽?、UWB 及 ZigBee 產品的無線連接能力。

型錄 2008-02-25

PDF PDF 1.39 MB
是德科技發表業界第一個 5G 探索程式庫 
是德科技推出 Keysight EEsof EDA W1903BEL 5G 基頻探索程式庫。

新聞資料 2014-10-21

 
是德科技與 NTT DOCOMO 聯合開發 5G 無線通訊系統  
藉由與 NTT DOCOMO 合作, 是德科技為包含毫米波技術在內的多個 5G 研究領域提供測試工具。

新聞資料 2015-07-22

 
是德科技與中國東南大學聯手展開 5G Massive MIMO 技術研究 
新研究旨在加速5G Massive MIMO的部署與應用

新聞資料 2015-10-29

 
是德科技與美國加州大學聖地牙哥分校(UCSD)共同展示全球第一個傳輸距離為 100 至 200 公尺的 5G 通訊鏈路 
是德科技與美國加州大學聖地牙哥分校(UCSD)共同展示 64 位元(8 x 8)和 256 位元(16 x 16)60 GHz 矽晶圓級相控陣發射器。

新聞資料 2015-11-30

 
是德科技與英國布里斯托大學聯合展開 5G 無線技術研究  
是德科技與英國布里斯托大學聯合展開 5G 毫米波研究。

新聞資料 2015-09-08

 
是德科技與韓國電信公司簽訂備用錄,雙方將共同開發 5G 技術  
N7608B Signal Studio 客製調變軟體扮演重要角色。

新聞資料 2015-06-24

 
是德科技透過 5G 軟體庫中的波束成形和通道建模等功能支援 5G 研究 
是德科技的 EEsof EDA W1906EP 5G 基頻驗證程式庫推出了波束成形和通道建模功能

新聞資料 2015-12-03

 
是德科技靈活的信號產生軟體支援 5G 早期開發與測試所需的客製調變功能  
N7608B Signal Studio 客製調變軟體扮演重要角色。

新聞資料 2015-03-02

 
最新的 5G 應用說明、白皮書,講義,等等 
是德科技無線設計與測試工具可協助您加速探索新技術,以便推動下一代 5G 通訊系統的發展。

應用手冊 2017-05-31

 
模組化測試儀執行 5G 通道探量  
5G 通道探量參考解決方案測試系統採用小型的儀器模組和多種套裝軟體,來產生並分析複雜的波形,以便洞察 5G 無線通訊通道的特性。

專文 2015-08-04

 
無線通訊測試儀 Keysight 8960 及 E6601A 
當您需要成熟的RF 及信令(signaling)協定測試能力時—請選擇8960 無線通訊測試儀,它可支援及提供市面上最多種的無線通訊技術格式和功能,且具有完整的通話處理和網路模擬能力。

型錄 2006-10-02

PDF PDF 853 KB
現場校驗服務 - 產品簡易傳單 
是德科技提供測試設備現場校驗和專業指導服務,可有效減少停機時間。

型錄 2016-10-07

PDF PDF 2.32 MB
產品比較Keysight 8960 及Keysight E6601A 無線通訊測試儀 
Keysight E6601A 無線通訊測試儀可降低無線通訊裝置校準的測試成本, E6601A 是是德科技最新推出的無線通訊裝置生產測試平台, 其設計可以與新式的生產製程做高效率的結合, 協助您將測試成本降到最低。

型錄 2006-11-06

PDF PDF 667 KB
用於 5G、航太與國防以及量子技術的新型 PXIe 儀器  
5G、航太與國防以及量子技術的新型

新聞資料 2017-05-31

 
透過是德提供之實用資源,深入了解 3GPP LTE 標準和其他無線技術 
預定《了解錯綜複雜的 LTE 標準》海報,或光碟等

促銷資料 2007-11-13

 
適用於GPS 專用軟體的 Keysight E4438C/E8267D 選項 422 情境產生器技術總覽 
選項 422 情境產生軟體可搭配使用選項409,來建立並即時重播自訂的情境檔,以便強化用於Keysight E4438C ESG/E8267D PSG 的 GPS 專用軟體選項409的功能性。

技術總覽 2010-04-30

閱讀由 42 位 LTE 專家合著的新書,深入探討 LTE 技術及其量測方法。 
是德科技新的 LTE 專書探討新的 3GPP LTE 行動通訊技術,並提供設計、測試和必要設備的秘訣。

促銷資料 2013-01-24

 
10 Steps to a Perfect Digital Demodulation Measurement (PN 89400-14A) 
This Product Note provides a recommended procedure for configuring the Keysight 89400 Series Vector Signal Analyzers to demodulate and characterize a wide variety of digitally-modulated signals. Follow it step-by-step to insure that no important setup parameters are missed or incorrectly...

應用手冊 2000-10-01

上一個 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一頁