検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デジタル・デザインとインターコネクト規格

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

 

デジタル規格では、世代交代のたびに新たなリスクが生じます。弊社での製品開発や、皆様のようなエンジニアの方々と一緒に仕事をしているときに、リスクに直面してきました。キーサイトの高速デジタルテスト用ソリューションセットは、業界の専門家との継続的な関係に基づいて、測定機器とボードの専門知識を組み合わせたものです。弊社は最新の経験を提供することにより、問題を予測でき、優れた製品を短期間で作成できるように支援しています。

キーサイトが最高のデザインの実現を支援

これらの有用なツール、デモ、ビデオなどを使用して、高速デザインのシグナルインテグリティを達成できます。キーサイトのデジタルデザイン/インターコネクトソリューションの詳細をご確認ください。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 484

並べ替え
U7243C USB 3.1 — 5 Gbps and 10 Gbps Transmitter Compliance Software - Data Sheet 
Keysight's U7243B USB 3.1 validation and compliance software provides you with a fast and easy way to verify and debug your USB 3.1 products.

データシート 2017-09-29

PDF PDF 1.89 MB
N6470B Thunderbolt 3 Transmitter Compliance Test Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
The N6470A Thunderbolt electrical test software gives you an easy way to verify and debug your Thunderbolt designs for both silicon validation as well as products like storage devices or mother boards.

データシート 2017-09-27

U7232E DisplayPort Electrical Performance Validation and Compliance Software - Data Sheet 
Keysight's DisplayPort electrical performance validation and compliance software provides you with a fast and easy way to verify and debug your DisplayPort interface designs, including DisplayPort 1.3.

データシート 2017-09-27

PDF PDF 2.65 MB
N7018A Type-C Test Controller - Data Sheet 
This data sheet introduces the Type-C Test Controller which provides full control of the USB Type-C interface which is core to the RX and TX compliance testing in USB3.1, Thunderbolt and DisplayPort.

データシート 2017-09-27

PDF PDF 1.46 MB
Keysight EEsof EDAユーザ向けメールマガジン -- しみゅレター 
キーサイトEDAソリューションの技術情報やアプリケーション情報を定期的にお知らせするEメールニュースレターです。

ニュースレター 2017-09-26

 
M8085A MIPI Receiver Test Solutions - Data Sheet 
Datasheet for the M8085A plug in software for the M8070A Bit Error Ratio Test system software

データシート 2017-09-20

PDF PDF 1.61 MB
End-to-End System-Level Simulations with Repeaters for PCIe® Gen4: A How-To Guide 
DesignCon 2017 - The paper describes how to quickly and effectively evaluate the end-to-end link performance of a PCI-Express Gen-4 link involving a Root Complex, a Repeater, and an End Point.

アプリケーション・ノート 2017-08-28

PDF PDF 1.44 MB
N8827A/B PAM-4 Analysis Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
Keysight's N8827A/B PAM-4 analysis software for select Infiniium oscilloscopes helps you quickly and accurately analyze electrical Pulse Amplitude Modulation (PAM) signals.

データシート 2017-08-23

Keysight PCIe 3.0 and 4.0 Receiver Test Solution Link Equalization Test Setup 
Get a quick overview of Keysight’s PCI Express test solution including the highly integrated Keysight J-BERT M8020A and the Keysight Infiniium V-Series oscillocope.

デモ 2017-08-17

 
Technical Experts Discuss, Demonstrate Latest EM Compatibility Techniques, SI Solutions at EMC 2017 
Keysight's electromagnetic (EM) and signal (SI) and power integrity (PI) experts will be available at the 2017 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, Signal and Power Integrity (EMC 2017) to discuss a range of topics.

プレス資料 2017-08-02

 
Boundary Scan DFT Guidelines for Good Chain Integrity and Test Coverage - Application Note 
This application note provides some key guidelines to enable good design for testability using boundary scan.

アプリケーション・ノート 2017-07-31

PDF PDF 1.38 MB
Infiniium Z-Series Oscilloscopes - Data Sheet 
Keysight's Infiniium Z-Series oscilloscopes feature up to 63 GHz of real-time oscilloscope bandwidth and the industry's leading noise and jitter measurement floors.

データシート 2017-07-17

Time & Frequency Domain Simulation-to-Measurement Techniques by Mike Resso 
This presentation discusses a step-by-step process that signal integrity engineers can follow to ensure their success in designing with USB Type-C devices.

デモ 2017-06-18

 
Sierra Circuits Interviews Heidi Barnes at DesignCon 
During DesignCon 2017, Sierra Circuits interviewed Heidi Barnes, Senior Applications Engineer at Keysight Technologies and recipient of the DesignCon Engineer of the Year Award.

デモ 2017-06-07

 
S-parameters: Signal Integrity Analysis in the Blink of an Eye 
This article discusses new concepts for serial link design and analysis as applied to physical layer test and measurement techniques. Novel test fixtures and signal integrity software tools will be discussed in real world applications in the form of design case studies.

記事 2017-05-30

 
Power Integrity Ecosystem by Heidi Barnes from Keysight  
This Power Integrity overview provides an understanding of power integrity, why it is important, how to design for it, and it teaches techniques for high-fidelity simulation, analysis and measurement.

デモ 2017-05-29

 
The Melting Trace Paradox 
Unlike other famous paradoxes such as the Zeno’s paradox, where Achilles and the Tortoise are involved, the melting trace paradox is one with a segment of copper trace and a current source.

記事 2017-05-24

 
N5990A Test Automation Software Platform - Data Sheet 
An efficient test strategy is a proven competitive advantage. Keysight's N5990A Test Automation Software Platform is a key element of winning strategies.

データシート 2017-05-04

PDF PDF 5.37 MB
Master 400G - Free Poster on 400 Gb/s Technologies 
This poster gives you a broad overview on all the new evolving standards for your path to 400Gb/s- in core fiber networks and data centers, for electrical and optical interconnects

ブローシャ 2017-05-03

 
Keysight Technologies to Present a Vision for 5G Evolution at WAMICON 2017  
Keysight experts will be at WAMICON 2017, an annual IEEE Wireless and Microwave Conference, to discuss everything from circuit-level modeling to system verification for general RF, microwave, millimeter wave for 4G, emerging 5G communications, and aerospace & defense.

プレス資料 2017-04-10

 
How to Design for Power Integrity: DC-DC Converter Modeling and Simulation 
This video describes how to create an accurate DC-DC Converter measurement based model (MBM) from just a few simple measurements.

使用法の説明ビデオ 2017-04-07

 
Download the 2017 Lightwave Catalog 
The catalog for high-performance optical T&M solutions provides information on test applications and test equipment for core fiber networks and data centers.

カタログ 2017-03-31

 
Ensuring High Signal Quality in PCIe Gen3 Channels 
This Signal Integrity Journal article written by Keysight engineer, Anil Kumar Pandey includes the challenges of maintaining transmission channel signal quality in today's PCIe Gen3 Channels.

記事 2017-03-14

 
Electronic Components Tolerance and Test Limits for In-Circuit Test - Technical Overview 
In order for all assembled components to function correctly, components are measured and analyzed electrically using the In-circuit tester to ensure its value and performance are optimal.

技術概要 2017-03-10

PDF PDF 634 KB
Accurate Statistical-Based DDR4 Margin Estimation Using SSN Induced Jitter Model 
This paper proposes a methodology, that improves the accuracy of DDR4 statistical simulation, by using the mask correction factor.

雑誌記事 2017-03-04

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ