検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線コネクティビティ

弊社のエンジニアは、テストのエキスパートとして、テクノロジーの波が到来する前から機器やシステムの開発に取り組み、コンポーネント、モジュール、デバイスの開発を支援しています。Keysightは、さまざまな規格団体に参加し、多くのデザイン/開発/インテグレーション/製造エンジニアと連携することにより、業界でもっとも優れたツールを提供しています。Keysightの無線コネクティビティ:詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

Keysightのテスト/デザイン・ソリューションの製品ラインナップは、以下の携帯電話テクノロジーの範囲にまで及んでいます:LTE、4G LTE、MIMO、HSPA、HSPA+など。

BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標で、Keysight Technologiesにライセンスされています。"WiMAX"、"Fixed WiMAX"、"Mobile WiMAX"、"WiMAX Forum"、WiMAX Forumロゴ、"WiMAX Forum Certified"、WiMAX Forum Certifiedロゴは、WiMAX Forumの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者が権利を有しています。

YouTubeビデオを見る 

1-2 / 2

並べ替え
N5106A PXB Baseband Generator and Channel Emulator - Configuration Guide 
This configuration guide offers assistance in the ordering process for the PXB, including convenient bundles and custom configurations.

構成ガイド 2013-11-25

PDF PDF 1.15 MB
MIMO Tx/Rx Test Solutions - Selection Guide 
For RF engineers working with MIMO implementations in LTE. Determine the right set of Keysight products to help validate MIMO coding and the quality of MIMO signal transmission.

セレクション・ガイド 2011-05-31

PDF PDF 598 KB