이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

항공우주 및 방위산업

본 페이지는 자바스크립트가 허용된 브라우저와 어도비 플래쉬 플레이어가 있어야 정상적으로 보실 수 있습니다.

플래쉬 다운로드 

중요 임무에 집중하도록 도와 드립니다.

임무는 시시각각 변하지만 한 가지만은 변하지 않습니다. 바로 위험에 처한 사람을 보호하는 일입니다. 사람과 기술을 어떻게 다각적으로 결합시키는가에 따라 성공 여부가 결정됩니다. 그리고 기술이 점차 복잡해짐에 따라 적절한 대응 태세를 갖추는 일이 점차 어려워지고 있습니다.

키사이트는 임무를 성공적으로 마칠 수 있다는 확신을 줍니다. 측정 과학과 테스트 프로세스에서 가진 전문 기술력을 바탕으로 키사이트는 오늘날 부여된 임무를 완수하고 미래에 도래할 환경으로의 전환을 관리하는 보다 차원 높은 문제에 집중할 수 있도록 지원합니다. 시스템 대응 태세에 대한 자신감을 높여줌으로써 키사이트는 정말 중요한 문제에만 집중할 수 있게 해줍니다.

항공우주 및 방산에서 키사이트의 역할에 대해 자세히 알아보려면 키사이트 항공우주 및 방위산업 관련 브로셔를 무료로 다운로드 받으십시오.

상세 분류

산업/기술

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-25 / 374

정렬방식:
Electronic Components Tolerance and Test Limits for In-Circuit Test - Technical Overview 
In order for all assembled components to function correctly, components are measured and analyzed electrically using the In-circuit tester to ensure its value and performance are optimal.

기술 개요 2017-03-10

PDF PDF 634 KB
x1149 Boundary Scan Solution for Blade Server Board - Application Note 
This application note describes in detail what the Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer performs during the Integrity test.

어플리케이션 노트 2017-03-02

PDF PDF 6.17 MB
Assessing and Improving Radar System Performance - Application Note 
This application note provides insights into assessing and improving radar system performance, and is part 7 in a series of radar application notes.

어플리케이션 노트 2017-02-27

PDF PDF 2.64 MB
The Real “Total Cost of Ownership” of Your Test Equipment 
This paper covers a TCO model for electronic T&M equipment and shows how operating costs can be critical drivers in reducing total cost of ownership beyond simply lowering acquisition (capital) costs.

어플리케이션 노트 2017-02-22

Payload Test System - Technical Overview 
Keysight's Payload Test System Platform uses state of the art measurement capability to provide a base configuration for Uplink and Downlink testing between UHF and Q band.

기술 개요 2017-02-08

PDF PDF 1.70 MB
N5393F/G PCI Express® 4.0 (Gen4) Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
The N5393F/G PCI Express electrical performance validation and compliance software provides accurate and automated transmitter testing devices for single and multi lane test setup reducing test time.

데이터시트 2017-01-25

PDF PDF 1008 KB
Keysight EEsof EDA Premier Communications Design Software 
Keysight EEsof EDA premier communications design software product overview brochure.

브로셔 2017-01-24

PDF PDF 2.54 MB
Surveying the Best Ways to Test Antennas and Antenna Arrays - Application Note 
This application note provides insights into testing antenna and antenna arrays, and is part 6 in a series of radar application notes.

어플리케이션 노트 2017-01-09

PDF PDF 2.17 MB
FPGA Implementation of a LUT-Based Digital Pre-Distortion - Application Note 
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). This program transforms a sawtooth signal into a sinusoidal.

어플리케이션 노트 2017-01-05

PDF PDF 3.52 MB
FPGA Implementation of a LUT-Based Input Processing - Application Note 
This application note demonstrates the implementation of a signal transformation using a lookup table (LUT). It implements a piecewise first-order linear approximation of a nonlinear function.

어플리케이션 노트 2017-01-05

PDF PDF 4.28 MB
Using MATLAB to Create Keysight Signal and Spectrum Analyzer Applications - Application Note 
Learn to use MATLAB software to configure, control, and acquire data from X-Series signal and spectrum analyzers, and then use scripts to create, modify and execute custom analyzer applications.

어플리케이션 노트 2016-11-16

PDF PDF 9.69 MB
Solar Array Simulator System - Technical Overview 
The Keysight Solar Array System provides precise, fast and cost efficient simulation of multiple segment solar array output characteristics.

기술 개요 2016-11-15

PDF PDF 1.84 MB
U2040 X-Series Wide Dynamic Range Power Sensors - Data Sheet 
This data sheet details the key features, specifications and ordering information for the U2040 X-Series wide dynamic range power sensors, which includes USB and LAN models.

데이터시트 2016-10-24

Infoline Instrument Management Security, Reliability and Privacy - Product Fact Sheet 
Trust in the security, reliability and privacy of Keysight Infoline Instrument Management application.

브로셔 2016-10-20

PDF PDF 174 KB
Calibration Services - Flyer 
Measurement confidence comes from equipment operating with accuracy and precision

브로셔 2016-10-17

PDF PDF 414 KB
Infoline Asset Manager - Brochure 
Keysight Infoline Asset Manager - Free. Easily track and manage your company’s hardware, software and systems.

브로셔 2016-10-13

PDF PDF 3.30 MB
Infoline Web Services Suite - Data Sheet 
Achieve your software and hardware management goals with our online and professional services options

데이터시트 2016-09-16

PDF PDF 192 KB
Infoline Asset Management - Flyer 
2-page flyer that explains Keysight Infoline Asset Management

브로셔 2016-09-14

PDF PDF 523 KB
Z2090B-033 Power and Data Bus Test System Technical Overview 
This system provides command and telemetry signals, BER testing, DC power I/F, data storage and standard signal interfaces including RS422/485 and IEEE 1553 for satellite panel and unit test.

데이터시트 2016-08-31

PDF PDF 1.17 MB
Propsim Channel Emulation Mobile Ad-Hoc Network Testing - Brochure 
Product brochure for Propsim Channel Emulation Mobile Ad-Hoc Network Testing

브로셔 2016-07-20

PDF PDF 2.02 MB
Propsim Channel Emulation Aerospace, Satellite and Airborne Radio System Testing - Brochure 
Product brochure for Propsim Channel Emulation Aerospace, Satellite and Airborne Radio System Testing

브로셔 2016-07-20

PDF PDF 3.28 MB
Introducing SystemVue 2016 
See a live demo of SystemVue 2016. The new capabilities enable researchers and system architects working on platforms using beamforming algorithms for 5G, satellite, NewSpace, radar and EW applications, to reduce interference and power consumption, while increasing physical range.

기본 데모 2016-06-27

 
Phased array beamforming software design, test, and measurement kit introduced by Keysight 
Military & Aerospace Electronics article introduces the W1720EP phased array radar beamforming kit add-on software simulation personality for the SystemVue 2016.08 design and test and measurement environment.

기사 2016-06-13

 
Solving Mobile Radar Measurement Challenges 
This Microwave Journal article examines an alternative simulation method that allows for better cross-domain modeling in a single framework, to capture the complete effects of modern radar system performance.

기사 2016-06-13

 
Understanding RF/Microwave Solid State Switches and their Applications 
This note explains FET, PIN diode and hybrid solid state switches. It discusses benefits/disadvantages of each type of switch, which specifications to consider and why, and gives application examples.

어플리케이션 노트 2016-06-03

PDF PDF 2.56 MB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음