検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線コネクティビティ

弊社のエンジニアは、テストのエキスパートとして、テクノロジーの波が到来する前から機器やシステムの開発に取り組み、コンポーネント、モジュール、デバイスの開発を支援しています。Keysightは、さまざまな規格団体に参加し、多くのデザイン/開発/インテグレーション/製造エンジニアと連携することにより、業界でもっとも優れたツールを提供しています。Keysightの無線コネクティビティ:詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

Keysightのテスト/デザイン・ソリューションの製品ラインナップは、以下の携帯電話テクノロジーの範囲にまで及んでいます:LTE、4G LTE、MIMO、HSPA、HSPA+など。

BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標で、Keysight Technologiesにライセンスされています。"WiMAX"、"Fixed WiMAX"、"Mobile WiMAX"、"WiMAX Forum"、WiMAX Forumロゴ、"WiMAX Forum Certified"、WiMAX Forum Certifiedロゴは、WiMAX Forumの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者が権利を有しています。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-2 / 2

並べ替え
N5106A PXB Baseband Generator and Channel Emulator Flyer 
Keep pace with rapid design changes using the PXB baseband generator and channel emulator to test receiver signal processing to standards and beyond.

ブローシャ 2009-12-23

PDF PDF 128 KB
N4010Aテスト・ソリューション 
Bluetooth、Bluetooth EDR、ZigBee、無線LAN (WLAN)、802.11 a/b/g、802.11n MIMOなどの無線コネクティビティ・テクノロジーに対応した、柔軟性の高い検証ソリューション

ブローシャ 2007-07-26

PDF PDF 4.20 MB