検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線コネクティビティ

弊社のエンジニアは、テストのエキスパートとして、テクノロジーの波が到来する前から機器やシステムの開発に取り組み、コンポーネント、モジュール、デバイスの開発を支援しています。Keysightは、さまざまな規格団体に参加し、多くのデザイン/開発/インテグレーション/製造エンジニアと連携することにより、業界でもっとも優れたツールを提供しています。Keysightの無線コネクティビティ:詳細な解析、高い信頼性、次世代無線通信開発の加速。

Keysightのテスト/デザイン・ソリューションの製品ラインナップは、以下の携帯電話テクノロジーの範囲にまで及んでいます:LTE、4G LTE、MIMO、HSPA、HSPA+など。

BluetoothおよびBluetoothロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標で、Keysight Technologiesにライセンスされています。"WiMAX"、"Fixed WiMAX"、"Mobile WiMAX"、"WiMAX Forum"、WiMAX Forumロゴ、"WiMAX Forum Certified"、WiMAX Forum Certifiedロゴは、WiMAX Forumの商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者が権利を有しています。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

26-50 / 398

並べ替え
Technology Refresh Services for V-Series, Z-Series Oscilloscopes - Flyer 
2-page flyer that explains and links to V-Series,Z-Series Oscilloscopes Technology Refresh Services including, trade-in, upgrades, extended service, premium used and consulting.

プロモーション資料 2016-04-12

PDF PDF 1.25 MB
Technology Refresh Services for X-Series Signal Analyzers - Flyer 
2-page flyer that explains and links to X-Series signal analyzer Technology Refresh Services including, trade-in, upgrades, extended service, premium used and consulting.

プロモーション資料 2016-04-12

PDF PDF 931 KB
Migrating from the 34401A RS-232 Serial Interface to the Truevolt DMM 34461A USB/LAN Interface 
This guide explains how to migrate existing 34401A programs developed for the RS-232 interface for use with the 34461A USB and LAN interfaces.

技術概要 2016-03-18

PDF PDF 166 KB
IoT – 大きな可能性と大きな課題 
IoTデバイスの開発プロセスで直面する課題:コンポーネント、回路、システム開発における、テスト時間とコストを節約するために何を考慮すればよいでしょうか?

アプリケーション・ノート 2016-03-16

Repair Service - Product Fact Sheet 
Send your equipment to us and we'll quickly and expertly restore it to full functionality.

ブローシャ 2016-03-10

PDF PDF 987 KB
802.11ad Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution - Solution Brochure 
This solution brochure provides technical information about the Keysight 802.11ad Waveform Generation and Analysis Testbed, Reference Solution

ブローシャ 2016-03-02

PDF PDF 4.91 MB
Keysight Technologies Signal Studioソフトウェアによる信号作成の簡素化 
1つの無線方式を扱う場合でも、複数の方式を1つのデバイスに統合する場合でも、適切なテスト信号を容易に利用できれば、検証が速やかに進み、相互運用性の検証が容易になります。Keysight Signal Studioソフトウェアを使えば、作業時間を短縮できます。

ブローシャ 2016-03-02

PDF PDF 5.47 MB
Keysight Technologies Propsim Series マルチパスフェージングエミュレータ 
キーサイトPropsimシリーズは、携帯電話、無線LAN、衛星、ミリタリー関連で使用されるMIMO技術の研究において、8x8 MIMOのような多チャネル構成のMIMOフェージング環境を一筐体で実現します。既知の主要な無線通信規格に対応するだけでなく、独自チャネルモデル作成機能、および業界最高水準のRF 性能を有しているため、次世代通信規格の要素技術研究においても、幅広くご使用いただけます。

ブローシャ 2016-01-13

PDF PDF 664 KB
Keysight Technologies マイクロ波測定におけるハンドヘルド・アナライザとベンチトップ・アナライザの相関 
このアプリケーションノートでは、最新のハンドヘルド・アナライザの多彩な機能について説明し、FieldFoxハンドヘルド・アナライザによる測定と、シグナル・アナライザ、パワーメータ、ベクトル・ネットワーク・アナライザなどの他のベンチトップ測定器による測定を比較します。

アプリケーション・ノート 2015-12-24

Keysight E6640A EXMワイヤレス・テスト・セット 
EXMワイヤレス・テスト・セットは、製造ニーズに応じた拡張が可能です。また、最新の携帯電話/無線LANチップセットにすぐに対応できます。

構成ガイド 2015-12-21

IoT wireless sensors and the problem of short battery life 
Electronic Product Design and Test, Dec 1, 2015 article

記事 2015-12-01

 
Keysight Technologies 89601B/BN-BHF カスタムOFDM変調解析 

技術概要 2015-10-15

Keysight Technologies' New VXT PXIe Vector Transceiver Delivers Faster Solution Creation 
Keysight announced the VXT PXIe vector transceiver, a fully calibrated instrument module that provides vector signal generation and analysis in four slots.

プレス資料 2015-10-01

 
A Cost-effective Way to Test Bluetooth® Modules on Smart Devices - Application Note 
This application note introduces the cost-effective Bluetooth test solution based on N9320B/N9322C BSA which offers an alternative solution for small to device manufacturers

アプリケーション・ノート 2015-09-28

Keysight Technologies ソリューション:NFCデバイスのテスト 
推奨テスト・ツールを含み、正確で拡張性と汎用性に優れたテスト・ベンチにより、NFC製品の開発サイクル全体の問題を解決

アプリケーション・ノート 2015-09-01

Test Solutions for Greater Insight into Wireless Connectivity - Brochure 
This WiCON brochure focuses on test solutions for WiMAXT, RFID, NFC, WLAN, Bluetooth®, UWB, ZigBee technologies.

ブローシャ 2015-09-01

PDF PDF 1.44 MB
IEEE 802.11ah: Wi-Fi below 1 GHz 
EDN, August 17, 2015 article by Kevin Qian & Mingyan Wang explains the new IEEE 802.11ah technology for IoT and the test challenges.

記事 2015-08-17

 
LTE/LTE-A Multi-Channel, Reference Solution - Solution Brochure 
This document provides a technical overview of test challenges and a convenient PXI-based multi-channel solution to test LTE multi-channel designs.

ブローシャ 2015-08-04

PDF PDF 2.88 MB
E6640A EXM Wireless Test Set - Flyer  
The EXM wireless test set is scalable to meet your production needs. It delivers the speed, accuracy and port density you need to ramp up rapidly and optimize full-volume manufacturing.

プロモーション資料 2015-07-31

PDF PDF 1.42 MB
Keysight Technologies Adds New Capabilities to EXM Wireless Test Set  
Keysight announces new WLAN 802.11ah and 802.11af capabilities for the EXM wireless test set.

プレス資料 2015-06-26

 
Keysight Technologies M9099 Waveform Creatorアプリケーションソフトウェア 
テストの限界に挑むキーサイトのモジュール計測器

技術概要 2015-06-10

Keysight Technologies MXA Xシリーズ シグナル・アナライザ N9020A 
このMXA構成ガイドでは、MXAを新規に購入する場合、または既存のMXAをアップグレードする場合に選択する性能オプション、測定アプリケーション、アクセサリ、サービスについて説明しています。

構成ガイド 2015-06-08

Keysight Technologies EXA Xシリーズ シグナル・アナライザ N9010A 
このEXA構成ガイドでは、EXAを新規に購入する場合や既存のEXAをアップグレードする場合に選択する、性能オプション、測定アプリケーション、アクセサリ、サービスについて説明しています。

構成ガイド 2015-06-08

さまざまなサイズですべてに対応 最適な形状の測定器を選択 

アプリケーション・ノート 2015-06-08

Keysight Technologies 最適なベンチ用電源を選択するためのポイント 
このアプリケーションノートでは、DC電源の仕様を決定して購入するとき考慮すべき基本的な事項を紹介しています。

アプリケーション・ノート 2015-05-27

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ