検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製造/量産テスト

市場には常に新しいテクノロジーが出現し、世界は激変しているため、民生用エレクトロニクス、工業/医療の各業界のエンジニアは、最新のトレンドを取り入れた製品を急ピッチでデザインしています。変化のスピードは増し、製品の技術革新のペースは加速しています。


しかし、製品/デザインコストを削減してマージンを高めたり、時代の流れと共に進化する優れた製品や最新の製品に対する期待の高まりに対応するために、市場投入までの期間を短縮する必要があるなど、変わらないこともいくつかあります。


キーサイトにお任せください。業界最高のハードウェア/ソフトウェア、75年以上にわたる電子計測に関する経験を誇るキーサイトなら、困難なテストの問題を解決し、常に時代を先取りできるように支援できます。
 

絞込み

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 323

並べ替え
N5393F/G PCI Express® 4.0 (Gen4) Software for Infiniium Oscilloscopes - Data Sheet 
The N5393F/G PCI Express electrical performance validation and compliance software provides accurate and automated transmitter testing devices for single and multi lane test setup reducing test time.

データシート 2017-01-25

PDF PDF 1008 KB
E4980A Precision LCR Meter 20 Hz to 2 MHz - Product Fact Sheet 
This two-page quick fact sheet highlights the key features and specifications for E4980A Precision LCR Meter.

プロモーション資料 2016-12-03

PDF PDF 1 MB
FieldFox Handheld Analyzers 4/6.5/9/14/18/26.5/32/44/50 GHz - Data Sheet 
This data sheet provides the specified and typical performance of the FieldFox family of portable analyzers. This guide should be used in conjunction with technical overviews and configuration guide.

データシート 2016-11-04

Power Consumption Solutions for Battery-Operated Medical Devices - Application Brief 
This application brief is to describe different type of Keysight's solutions in measuring power consumption for battery operated medical devices.

アプリケーション・ノート 2016-11-03

PDF PDF 1.07 MB
低消費電力のIoTスマートデバイスのバッテリー寿命を最大化 
IoTデバイス用バッテリーの寿命を延ばす革新的な方法を確認できます。正確なバッテリードレイン解析を実行し、IoTの低消費電力を正確にテストしてワイヤレス医療用デバイスなどのクリティカルなデバイスのバッテリー寿命を評価できます。(スペース付き233文字)

チャレンジ&機会 2016-10-20

 
Join the Future Today with Keysight Low-Power Consumption Test Solutions - Poster 
This poster introduces Keysight's solutions to test battery low-power consumption for the IoT devices.

プロモーション資料 2016-10-10

PDF PDF 1.08 MB
バッテリー駆動医療機器のバッテリー寿命の測定 
バッテリー駆動医療機器のバッテリー寿命の測定方法、バッテリー・ランダウン・テストバッテリーに関する上位4つの考慮事項を示します。

アプリケーション・ノート 2016-08-25

新しいプロービングテクノロジーの採用により、広いダイナミックレンジの高感度電流測定を実現 
新しいプロービングテクノロジーの採用により、広いダイナミックレンジの高感度電流測定を実現します

アプリケーション・ノート 2016-08-03

超高速と超高性能の両立 イノベーションと信頼の融合 
MXE スペアナ一体型EMIレシーバ

ブローシャ 2016-07-22

PDF PDF 1.57 MB
デバイス電流波形アナライザ 超広帯域低電流センサ機能による不揮発性メモリ(NVM) 材料/デバイスの正確な電流波形測定 
スマートフォン技術の向上により不揮発性メモリ(NVM)への要求が高まり、IoTによってNVMのアプリケーション領域が拡張し続けています。現在はフラッシュメモリがストレージデバイスの主流ですが、ReRAM、PRAMなどの次世代のNVMに関する広範囲の研究が進行中で、速度、性能、消費電力、信頼性、コストの改善を通して、省電力ストレージ、ストレージ・クラス・メモリ、従来の揮発性メモリに代わるものを使用したアプリケーションの拡大が見込まれています。

アプリケーション・ノート 2016-07-21

Power Meters and Power Sensors - Brochure 
This is a comprehensive brochure that covers Keysight’s wide range of power meters and sensors for RF and microwave applications.

ブローシャ 2016-07-19

PDF PDF 11.93 MB
Limited Parts Agreement 
Keysight understands these difficult challenges that manufacturers face, and has designed the Limited Parts Agreement – a new affordably-priced supportprogram targeting our customers’ special needs.

ブローシャ 2016-07-01

PDF PDF 534 KB
Keysight Technologies CX3300シリーズ デバイス電流波形アナライザ 
MCUの省電力モード遷移の精密な電流測定

技術概要 2016-06-24

Bluetooth® Low Energyデバイスの正確な電流プロファイル測定 
新しい情報テクノロジー、モノのインターネット(IoT)によって私たちの生活が変化しています。Bluetooth® Low Energy(BLE)はIoTアプリケーション向けの規格で、これによりバッテリー寿命が大幅に延びます。これを実装するには既存のデバイスの余分な電力を削減する必要があり、エンジニアはコンポーネントレベルでダイナミックな消費電流を調査していますが、特にIoT対応製品に使用されている低消費電力デバイスでは測定が困難です。その原因は、ダイナミックレンジと帯域幅の制限、および大きな測定ノイズです。

技術概要 2016-06-20

PXI and AXIe Products and Solutions Catalog 
Catalog for PXI and AXIe Products and Solutions

カタログ 2016-06-01

PDF PDF 3.35 MB
M9393A PXIe Performance Vector Signal Analyzer - Configuration Guide 
This document provides the technical specifications and characteristics for the M9393A PXIe performance vector signal analyzer.

構成ガイド 2016-05-18

PDF PDF 2.26 MB
Testing Automotive DC-DC converter with Keysight TS-8989 - Application Note 
This paper discusses emulation of input signals, load simulations and measurements for testing high-power automotive DC-DC converter electronic control units and the TS-8989 functional tester.

アプリケーション・ノート 2016-05-15

PDF PDF 880 KB
Keysightオシロスコープ用プローブ/アクセサリ – Selection Guide 
信頼できる測定はプローブから

セレクション・ガイド 2016-04-21

Keysight Technologies U8903B 高性能オーディオアナライザによるBluetoothオーディオ測定 
ここでは、U8903B 高性能オーディオアナライ ザのBluetoothオーディオ測定アプリケーションを中心に説明します。

アプリケーション・ノート 2016-04-20

USB Type-C CabCon Assembly ComplianceTest: Test Solution Overview Using the E5071C-TDR & M937xA PXIe 
This describes how to make measurements of USB Type-C Cable & Connector Assemblies Compliance Tests by using the Keysight E5071C ENA Option TDR & M937xA PXIe VNA.

技術概要 2016-04-19

PDF PDF 6.51 MB
InfiniiVision 6000 X-Series Oscilloscope - Product Fact Sheet 
Discover the new standard in price performance: Keysight's InfiniiVision 6000 X-Series oscilloscopes.

ブローシャ 2016-04-19

PDF PDF 567 KB
InfiniiVision 2000 X-Series - Product Fact Sheet 
Keysight InfiniiVision 2000 X-Series oscilloscopes redefine offer breakthrough technology to give you more scope for the same budget. Quickly see the key features of the 2000 X-Series.

ブローシャ 2016-04-18

PDF PDF 609 KB
Keysight Technologies Oscilloscopes - Brochure 
With Keysight Technologies' comprehensive portfolio, you’ll find the oscilloscope that fits your needs perfectly.

ブローシャ 2016-04-18

PDF PDF 3.05 MB
デバイス電流波形アナライザ CX3300シリーズ 
これまで検出できなかった広帯域の低レベル電流波形を正確に表示できる業界初の測定器。

データシート 2016-04-15

i3070 Series 5i Inline In-Circuit Test System – Data Sheet 
Keysight’s i3070 Series 5i Inline In-Circuit Test system is SMEMA-compliant and designed to bring you all the industry-leading ICT technologies into your fully automated manufacturing line.

データシート 2016-04-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ