Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (IoT) englobará todos os aspectos de nossa vida cotidiana, pois ela literalmente possibilita que bilhões de coisas fiquem conectadas a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer coisa ou pessoa. Aplicações variam de dispositivos de consumo final, como residências inteligentes, carros conectados e tecnologias vestíveis, a aplicações industriais, como sistemas de energia, agricultura, mineração, transportes, saúde e muito mais. Uma única tecnologia não consegue efetivamente atender a todas as necessidades de inúmeras aplicações, em ambientes diversos. Portanto, embora alguns objetos utilizem conexões cabeadas como a Ethernet, as tecnologias de comunicação wireless desempenham um papel crucial para possibilitar a conectividade da IoT, incluindo celular, WLAN, Bluetooth® Low Energy, ZigBee, Z-Wave, NFC, RFID e outras.

Além da infinidade de novas aplicações, espera-se que a IoT também gere grandes volumes de dados de um mundo de objetos em constante troca de todos os tipos de informações, exigindo que as redes carreguem mais informações, com mais rapidez, o que cria novos desafios de design e medição.

A Keysight Technologies continua na vanguarda de tecnologias emergentes como IoT e 5G. Nossos engenheiros, especialistas em testes, dedicam-se para compreender as complexidades dos testes da IoT e fornecer soluções de hardware e software para as várias tecnologias de RF e digitais de alta velocidade que são empregadas na IoT. Nosso conhecimento também está disponível em notas de aplicação e webcasts postados em www.keysight.com/find/IoT-Insight.
 

Explore os vídeos do YouTube 

  • 33509B waveform generator T3111S NFC Conformance Test System 
    33509B waveform generator

    T3111S NFC Conformance Test System

    T3111S RIDER NFC Conformance Test System is the Keysight solution for NFC and RFID HF conformance testing of contactless devices. Similarly to other products in Keysight RIDER product family, it is a one box test system based on the T1141A.

  • no image available Analisadores de Espectro (Analisadores de Sinais) 
    no image available

    Analisadores de Espectro (Analisadores de Sinais)

    Visão geral: Analisador de espectro de RF & Micro-onda (Analisador de sinal RF), produtos de até 325 GHz, de bancada ou de mão. Escolha um Analisador de sinal ou espectral para medir frequência, amplitude, modulação para celular, conectividade wirele

  • no image available Analisadores de Espectros Básicos (BSA) 
    no image available

    Analisadores de Espectros Básicos (BSA)

    Basic spectrum analyzers focus on general purpose spectrum analysis, addressing your primary frequency domain measurement needs.

  • no image available Geradores de Sinais (Fontes de Sinais) 
    no image available

    Geradores de Sinais (Fontes de Sinais)

    Visão geral: A Keysight oferece inúmeros geradores de sinal de micro-ondas, RF e banda base (fonte de sinal). De básico a avançado, de banda base a 67 GHz, os geradores de sinal da Keysight são capazes de extensões de frequência até 500 GHz.

  • no image available E6640A EXM Conjunto de teste wireless EXM 
    no image available

    E6640A EXM Conjunto de teste wireless EXM

    O EXM evolui conforme as exigências de sua produção e está em sincronia com os chipsets celulares e de WLAN atuais. Ele oferece a velocidade, a precisão e o n.º de portas que você precisa para crescer e otimizar a produção até sua capacidade total

  • no image available Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais) 
    no image available

    Geradores de Sinais PXI (Fontes de Sinais)

    PXI Signal Generators (Signal Sources) provide Keysight quality and performance in the PXI form factor to address your RF design and test challenges in design, DVT and manufacturing

  • no image available M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz 
    no image available

    M9391A PXIe Vector Signal Analyzer: 6 GHz

    With raw hardware speed and the modular X-Series measurement applications, the M9391A PXI Vector Signal Analyzer delivers proven results—faster

  • no image available E7515A UXM Conjunto de teste wireless UXM 
    no image available

    E7515A UXM Conjunto de teste wireless UXM

    O E7515A é um conjunto de teste com sinalização, altamente integrado, criado para validação funcional de designs de RF na era 4G. Suporta o padrão LTE-Advanced, categoria 6, está pronto para lidar com casos de teste mais complexos no futuro.

  • no image available M9381A PXIe Vector Signal Generator: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz 
    no image available

    M9381A PXIe Vector Signal Generator: 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz

    The M9381A PXIe Vector Signal Generator provides quality and performance in the PXI form factor and accelerates throughput by delivering new levels of speed in signal generation.

  • no image available M9420A VXT PXIe Vector Transceiver 
    no image available

    M9420A VXT PXIe Vector Transceiver

    The M9420A VXT PXIe vector transceiver is purpose-built for rapid solution creation and faster throughput in manufacturing test of wireless components and IoT devices. It provides FPGA-accelerated measurements and deep software up to 160 MHz.

  • no image available M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 
    no image available

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    The M9421A VXT PXIe vector transceiver is purpose-built for rapid solution creation and faster throughput in manufacturing test of wireless components, power amplifiers, and RF front-end modules. It provides FPGA-accelerated measurements and deep software up to 160 MHz.

  • no image available N9084C Short Range Communications Measurement Application, Multi-Touch UI 
    no image available

    N9084C Short Range Communications Measurement Application, Multi-Touch UI

    N9084C short range communications measurement application provides one-button RF conformance measurements for ZigBee (IEEE 802.15.4) and Z-Wave RF transmitters per R&D or manufacturing standards.

  • no image available N9077C WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI 
    no image available

    N9077C WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax Measurement Application, Multi-Touch UI

    N9077C WLAN measurement application provides IEEE 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax standard-based WLAN transmitter testers with one-button RF conformance measurements for R&D through manufacturing

  • no image available N9081C Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI 
    no image available

    N9081C Bluetooth Measurement Application, Multi-Touch UI

    N9081C Bluetooth measurement application provides 1-button RF conformance measurements for Bluetooth RF transmitters R&D or manufacturing per Bluetooth Core Specifications (Basic Rate, EDR, Low Energy technologies).

  • no image available Software VSA 89600 
    no image available

    Software VSA 89600

    89600 VSA software measures RF & vector modulation qualities of digitally modulated signals. Use vector signal analyzer software in R&D to troubleshoot over 75 different standards and vector modulation formats.

  • N9064A VXA vector signal and WLAN modulation analysis measurement application image N9064A VXA Vector Signal Analysis Measurement Application 
    N9064A VXA vector signal and WLAN modulation analysis measurement application image

    N9064A VXA Vector Signal Analysis Measurement Application

    N9064A VXA vector signal analysis measurement application provides measurements, demodulation types and filters for comprehensive signal analysis.