検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

航空宇宙/防衛

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

重要な場所に集中可能

ミッションは進化しますが、常に変わらないことが1つあります。すなわち、危険な状況にいる人々を保護する必要性です。成功は、作業に果たす人とテクノロジーに依存します。テクノロジーが複雑化しているため、用意ができたことを確認する作業はますます困難になっています。

Keysightは、ミッションの成功をサポートします。Keysightの測定やテスト・プロセスにおける専門知識を活用することで、お客様に、現在のミッションの達成、次に起こるイベントへの対処といったより大きな課題に取り組む時間的な余裕が生まれます。Keysightがシステムの準備作業を支援することにより、リソースを最も重要な場所に集中することが可能になります。

測定ソリューション例をご覧ください。アクティブ・アンテナ・テスト,マルチエミッタ・テスト信号

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

1-3 / 3

並べ替え
Keysight M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ 
M9393Aは、これまでのモジュール計測器にはないマイクロ波性能を備え、厳しいシステム要件にも対応しています。

ブローシャ 2015-07-29

PDF PDF 377 KB
N6829BS Snapshot Radio Software Application 
This brochure describes the features of the Signal Snapshot File with Radio features software. It plays and demodulates signal data files that have been recorded with E3238S or N6820E software.

ブローシャ 2015-03-05

PDF PDF 305 KB
Universal Signal Detection 
Option USD for E3238S signal detection and monitoring systems

ブローシャ 2008-08-15

PDF PDF 214 KB