这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PCI Express® 设计与测试

外围组件高速互连(正式缩写 PCIe® 或 PCI Express®)是用于取代 PCI 等已有总线标准的计算机扩展总线标准。

PCIe 2.0 相比 PCIe 1.0 传输速率增加一倍,达到 5 GT/s,并且单路吞吐速率由 250 MB/s 提高至 500 MB/s。

PCIe 3.0 的比特率高达 8 GT/s,向后兼容 PCIe 2.0,并且提供 2 倍于 PCIe 2.0 的带宽。

是德科技提供全面的解决方案,能够帮助您从容应对从电气到协议的 PCIe 设计挑战,并且涵盖所有版本。携手是德科技,开启测量新视野,实现最佳设计。
 

浏览测量解决方案实例,了解符合自身需求的 PCIe 解决方案

观看 YouTube 视频 

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

没有符合搜索条件的结果。 | 去除所有优化