您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PCI Express® 設計與測試

快速周邊元件互連協定的正式縮寫為 PCIe® 或 PCI Express®,是一種電腦擴充匯流排標準,可取代較舊的匯流排標準,如 PCI。

PCIe 2.0 版能使資料傳輸率增加一倍至 5 Gb/s,每通道的傳輸速率從 250 MB/s 上升至 500 MB/s。

PCIe 3.0 具有 8 GT/s 的位元速率,可與 PCIe 2.0 向後相容,並有效提供兩倍的 PCIe 2.0 頻寬。

不論您面對的是何種 PCIe 世代的設計挑戰,是德科技可提供從電氣到協定的全套解決方案。 使用是德科技產品,您可實現最佳的產品設計。

查看量測解決方案範例,以便找出可滿足您的 PCIe 需求的特定解決方案。

觀看YouTube影片 

縮小範圍

移除所有細分

依內容類型

沒有符合這些細項的資料。 | 移除所有細分