전문가 상담

USB 설계 및 테스트

USB(Universal Serial Bus)는 컴퓨터와 주변장치 사이의 표준 인터페이스를 정의한 USB Implementers Forum(USB-IF)에서 개발한 산업 표준입니다.

현재, USB는 몇 가지 형태로 구현되고 있습니다.

  • USB 2.0(High Speed USB라고도 함)은 480 Mb/s 데이터 속도를 구현하면서 USB 1.1 장치와의 역호환성까지 보장합니다.
  • USB 3.0(SuperSpeed USB라고도 함)은 5 Gb/s 데이터 속도와 듀얼 버스 아키텍처를 구현합니다. 그 중 하나는 USB 2.0 버스이고 다른 하나는 SuperSpeed 버스입니다.
  • USB 3.1(SuperSpeedPlus USB라고도 함)은 10 Gb/s 데이터 속도를 구현하고 USB 3.0 사양을 대체합니다.
  • USB C 타입 커넥터는 더 작은 제품 설계를 지원하고 리버시블(Reversible) 플러그 배향 및 방향을 제공해 유용성을 높여줍니다.

키사이트의 USB 어플리케이션용 솔루션은 USB-IF에서 활동하고 있는 키사이트 전문가들이 개발 및 지원합니다. 표준 그룹과 관련 워크숍에서 활발히 활동하고 사양 개발을 위해 노력하고 있는 키사이트는 고객의 요건에 부합하는 솔루션을 출시할 수 있습니다.

고객이 직면하고 있는 USB 설계상의 문제와 관계 없이, 키사이트는 전기부터 프로토콜에 이르기까지 완전한 솔루션 세트를 공급합니다. 키사이트와 함께 여러분에게 최적화된 솔루션을 찾아보십시오.

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

상세분류 제거

분야별 검색결과

제품 카테고리별

검색결과가 없습니다. | 상세분류 제거