您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

USB 設計與測試

通用串列匯流排(USB)是由 USB 開發者論壇(USB-IF)發展出來的產業標準,此標準定義了電腦和週邊裝置之間的標準介面。

現今的 USB 使用好幾種格式進行運作:

  • USB 2.0(亦稱為高速 USB)可達到 480 Mb/s 的資料速率,同時還能與 USB 1.1 裝置相容。
  • USB 3.0(亦稱為 SuperSpeed USB)可達到 5 Gb/s 的資料速率,並採用雙匯流排架構。其中一個匯流排為 USB 2.0 匯流排,而另一個為 SuperSpeed 匯流排。
  • USB 3.1(亦稱為 SuperSpeedPlus USB)可達到 10 Gb/s 的資料速率,將會取代 USB 3.0 規範。
  • USB Type-C 連接器可實現更微小的產品設計,並能提昇易用性(插入方向可以反轉)。

是德科技的 USB 應用解決方案是由積極參與 USB-IF 的是德科技專家推動以及支援。投入這些標準組織及其舉辦的研習會、插拔大會與研討會,使是德科技得以因應客戶的需求,及時推出適合的解決方案。

不論您面對的是何種 PCIe 世代的設計挑戰,安捷倫可提供從電氣到協定的全套解決方案。是德科技提供深入洞察力,讓您獲致最佳設計。

觀看YouTube影片 

縮小範圍

移除所有細分

依內容類型

依產品分類

沒有符合這些細項的資料。 | 移除所有細分