这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

数字设计和互连标准

数字标准的每次更新换代都会让您的前进道路变得更加崎岖。我们在开发新产品以及与您这样的工程师协作时,对此深有体会。是德科技高速数字测试解决方案系列在我们与业界专家长期合作的基础上,将先进的仪器与广泛的专业技术完美结合。通过分享我们的最新经验,我们可以帮助您预测挑战,加快创造卓越的产品。

是德科技为您开启测量新视野,助您实现最佳设计。

通过是德科技,了解有关数字设计与互连解决方案的更多信息。 
 

查看相关视频(优酷) 

缩小范围

去除所有优化

行业/技术

按内容类型

按产品类别

1-3 / 3

排序:
是德科技 USB Type-C™ Alt 模式及其测试 
是德科技 USB Type-C™ Alt 模式及其测试

应用说明 2016-11-17

USB 2.0 Compliance Testing with Infiniium Oscilloscopes - Application Note 
This Application Note discusses the solution for the USB 2.0 test suite. The Keysight solution is the only one-box solution that uses the official USB-IF scripts for precompliance ans compliance testing.

应用说明 2014-08-03

Automated USB 2.0 Receiver Compliance Test and Characterization with the Keysight N5990A - App Note 
Automated USB 2.0 Receiver Compliance Test and Characterization with the Keysight N5990A Software Platform: 8 pages

应用说明 2007-01-31

PDF PDF 272 KB