Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Teste e design de LTE-Advanced

Este conteúdo requer um navegador com JavaScrip habilitado e o Adobe Flash Player

Adquira o Flash Player 

LTE-Advanced 4G refere-se à versão evoluída da LTE que está sendo desenvolvida pela 3GPP para satisfazer ou ultrapassar os requisitos da União Internacional de Telecomunicações (ITU) para a quarta geração de um padrão de radiocomunicação conhecido como IMT-Advanced. A LTE-Advanced, do padrão 3GPP, foi definida da versão 10 até a 12. A LTE-Advanced é focada na maior capacidade com taxa de dados máxima de 3 Gbps para downlink e 1,5 Gbps para uplink, maior eficiência espectral, maior número de usuários ativos simultaneamente e melhor desempenho nos limites das células, por exemplo, no mínimo 2,40 bps/Hz/célula para MIMO DL 2x2.

As principais novas funcionalidades da versão 10 para a LTE-Advanced são agregação de portadora, melhor uso das técnicas de múltiplas antenas, uplinkaprimorado e suporte para nós do tipo relay.

A Keysight não foca somente nos desafios de teste básicos e avançados, mas também fala sobre a tecnologia, descreve usos e padrões, e oferece recursos para quem requer informações mais aprofundadas sobre a tecnologia LTE. Oferecemos maior compreensão sobre a complexa tecnologia LTE, padrões LTE em evolução e como testá-los, além de detalhes sobre as principais causas de problemas no design. A Keysight continua a desempenhar um papel crucial no desenvolvimento, na revisão e na implementação do padrão 3GPP e da nova tecnologia LTE 4G, e a ser reconhecida como líder por sua contribuição para o futuro da comunicação wireless.

Explore os vídeos do YouTube 

Refine the List

remove all refinements

By Type of Content

Categoria de Produto

No matches available for these refinements. | remove all refinements