検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

LTE-Advanced テストおよびデザイン

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

4G LTE Advancedは、IMT-Advancedと呼ばれる真の第4世代の無線通信規格に関する国際電気通信連合(ITU)の要件以上の性能を実現するために、3GPPが開発を進めているLTEの進化バージョンのことです。LTE-Advancedは、3GPP規格で、リリース10および後続のすべてのリリース(リリース12を含む)に定義されています。LTE-Advancedは、ダウンリンクで3 Gbps、アップリンクで1.5 Gbpsのピーク・データ・レートによる容量の拡大、スペクトラム効率の向上、同時アクティブ加入者数の増加、セル端の性能の向上(例:2.40 bps/Hz/セル以上のDL 2x2 MIMO)に重点が置かれています。

LTE-Advancedのリリース10の主な新機能としては、キャリア・アグレゲーション(CA)、マルチアンテナ手法の利用拡大、拡張されたアップリンク、リレー・ノード(RN)のサポートがあります。

Keysightは、基本原理やテスト上の問題に取り組むだけでなく、このテクノロジーについて概説し、配備や規格のマイルストーンを説明し、LTEテクノロジーに関する詳細な情報を提供します。複雑なLTEテクノロジー、進化するLTE規格およびそれらの規格のテスト方法、デザイン上の問題の根本原因を詳しく解析することにより、LTEデザインをより詳細に解析することができます。Keysightは、3GPPおよび新しい4G LTEテクノロジーの開発、改訂、実装で中心的な役割を果たし続けているだけでなく、リーダーとしての地位を確立し、無線アクセスの将来に貢献しています。

42人のLTE専門家によって書かれたLTEについての書籍を含む、キーサイトから提供するLTEに関する資料をご参照ください。


 

YouTubeビデオを見る 

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

一致する情報は見つかりませんでした | 絞込みのリセット