这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

信号侦测和地理定位

无线和卫星通信技术的数量和种类正在急剧增加,这对全球的情报、国土安全、商业机构和管理机构提出了越来越多的挑战。使用高性能接收机或新的射频传感器技术能够侦测这些射频发射机。

是德为下一代监视和商用侦测解决方案提供了宝贵的技术设备。信号监视和技术安全任务管理人员需要一些能够侦测和定位非合作现代信号的工具。这些信号可能是间歇性的、持续时间短、频谱覆盖范围宽,并且具有较低的功率或能量。是德系统可提供宽带体系结构、24/7 信号侦测,并通过自动能量侦测来报警,从而提高所有信号侦测所需要的速度和精度。

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

按产品类别

没有符合搜索条件的结果。 | 去除所有优化