検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

信号のモニタリングおよび地球上位置測定

無線/衛星通信技術の数や種類が爆発的に増加しているため、国際情報機関、自国保安機関、商業団体、規制団体が抱える問題が増え続けています。高性能レシーバや新しいRFセンサ技術を使用すれば、これらのRFエミッタのモニタリングが可能です。

Keysightは、次世代のサーベイランス/民生用モニタリング・ソリューションに対応する機器を提供しています。信号監視マネージャや専門のセキュリティ担当マネージャは、間欠的で持続時間が短く、スペクトラム拡散され、低パワー/エネルギーの無相関の最新信号を検出して位置を特定することができるツールが必要です。Keysightのシステムは、広帯域アーキテクチャ、24/7信号モニタリング機能、自動エネルギー検出によるアラーム機能を備え、速度と確度の向上を実現し、あらゆる信号モニタリング・ニーズに対応します。

1 / 1

並べ替え
DesignCon 2017 
February 1-2, 2017; Santa Clara Convention Center, CA

トレードショー