您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

數位電視

數位視訊廣播 (DVB) 系統採用衛星、有線、地面與行動電視等各種方法,來傳播數位視訊信號。 針對上述應用,不同國家的產業聯盟各自制定不斷演進的標準,包括 DVB Project、WorldDMB、ATSC、SARFT (CMMB) 和 ARIB (ISDB)。

這種情形讓設備供應商、晶片組製造商,以及數位視訊裝置供應商頗感頭痛。 為了克服挑戰,研發與製造工程師須準確且全面地測試符合 DVB-T 與 DVB-T2 (包括 DVB-T2 多重 PLP、SFN 和 MISO)標準的接收器與發射器,確保相關裝置能快速上市。

是德的專業測試工程師開發了 DVB-T 和 DVB-T2 測試設備與系統,這些先進測試設備可讓您跟上 DVB-T 及 DVB-T2 的演進腳步,以滿足您未來的測試需求。 作為全球首屈一指的量測大廠,是德提供一系列的 DVB-T 與 DVB-T2(包括 DVB-T2 多重 PLP、SFN 和 MISO)數位視訊測試軟體,並為元件提供硬體解決方案,同時也為有線、衛星、地面與行動傳輸機制應用提供發射器/激發器和接收器測試。

觀看YouTube影片 

縮小範圍

移除所有細分

依內容類型

依產品分類

1 / 1

排序:
Precision Validation, Maintenance and Repair of Satellite Earth Stations Webcast 
Original broadcast September 18, 2014

網路廣播 -- 存檔