이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

X-파라미터

키사이트의 X-파라미터* 기능은 RF 엔지니어링의 주요 문제를 극복하는 데 도움됩니다. 예를 들면 비선형 임피던스 차, 고조파 믹싱, 구성요소들이 대규모 신호 작동 조건 하에서 캐스케이딩될 때 발생하는 비선형 리플렉션 효과 등이 있습니다. X-파라미터는 이 복잡한 캐스케이딩 문제를 해결하는 데 효과적입니다. 한 무리의 구성요소들의 X-파라미터를 개별적으로 측정할 경우 X-파라미터를 산출할 수 있으며 이로 인해 캐스케이드의 비선형 전송 함수가 만들어집니다. X-파라미터에 기반한 계산은 보통 고조파 균형 시뮬레이터 환경 안에서 수행됩니다.

아래 탭을 이용하면 X-파라미터의 개발과 이용에 관한 기술적 리소스뿐만 아니라 관련 제품 및 솔루션 파트너에 관한 정보도 찾아볼 수 있습니다.

측정 솔루션의 예: X-파라미터 측정

* "X-파라미터"는 키사이트테크놀로지스의 상표입니다. X-파라미터 포맷 및 기본 공식들은 공개 가능한 자료입니다. 본 상표의 이용에 관한 자세한 사항은 X-파라미터 공개 설명서, 상표 이용 및 파트너십 을 참고하십시오.

1-9 / 9

정렬방식:
Accuracy matters: Calibration Options for Lab Standards Webcast 
Original broadcast May 19, 2016

웹캐스트

 
FieldFox Webcast Series: Techniques for Precise Cable and Antenna Measurements in the Field  
Original broadcast April 23, 2014

웹캐스트 - recorded

 
Network Analysis Back to Basics Webcast 
Recorded broadcast August 21, 2013

웹캐스트 - recorded

 
FieldFox Webcast Series: Precision Validation of Radar System Performance in the Field 
Original broadcast January 14, 2014

웹캐스트 - recorded

 
A Practical Approach to Verifying RFICs with Fast Mismatch Analysis 
Originally broadcast October 28, 2010

웹캐스트 - recorded

 
Innovations in EDA: Memory Effects in RF Circuits: Manifestations and Simulation 
Originally broadcast Feb 3, 2011

웹캐스트 - recorded

 
Innovations in EDA: X-Parameter* Case Study: GaN High Power Amplifier (HPA) Design 
Originally broadcast Jan 11, 2011

웹캐스트 - recorded

 
Discrete Oscillator Design Tools and Techniques Webcast 
Original broadcast Sept. 16, 2010

웹캐스트 - recorded

 
Hybrid-Active Load Pull with PNA-X and Maury Microwave 
Original broadcast Jun 12, 2012

웹캐스트 - recorded