이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

태양전지, 솔라 모듈 및 태양 전지판 테스트

Testing Solar Cells

태양전지의 효율을 높이고 비용을 절감해야 하는 요구가 커지면서 정확하고 빠르며 신뢰할 수 있고 재현 가능한 테스트 결과에 대한 요구도 커지고 있습니다. 태양전지, 솔라 모듈 및 태양 전지판의 성능과 생산 실용성을 높이기 위한 연구, 설계 및 개발 과정에서 고성능 테스트 장비가 필요합니다. 키사이트의 전원 공급기, 스위치/측정 장치, 전자 부하 및 DMM은 정방향 및 역방향 극성, 완전 조광 및 음영(빛이 없는 상태) 등의 조건에서 태양 전지, 솔라 모듈 및 태양 전지판의 I-V 곡선을 우수한 성능으로 측정합니다. 키사이트 제품은 벤치와 고속 생산 라인에서 솔라 디바이스를 측정하기에 매우 적합합니다.

생산 환경에서 고품질 솔라 모듈과 태양 전지판을 생산하려면 태양전지의 특성을 분석하고 분류해야 합니다. 일반적 솔라 모듈이나 태양 전지판에 설치해야 하는 태양전지에서 최적의 출력 성능을 얻으려면 I-V 성능을 정확하게 일치시켜야 합니다. 생산성을 높이고 솔라 모듈 또는 태양 전지판 성능을 최대화하기 위해서는 빠르고 정확하며 안정적인 측정이 필수적 조건입니다.

태양전지, 솔라 모듈 또는 태양 전지판의 정방향 I-V 성능을 측정하려면 디바이스에 일정 전압을 인가하고 전압을 0부터 디바이스의 개방 회로 전압(Voc)까지 일정 간격으로 변화시키며 출력 전류를 측정하는 과정이 필요합니다. 제로 전압은 얻을 수 있는 최대 단락 회로 전류(Isc)에 해당합니다. Voc에서 측정되는 디바이스의 출력 전류는 0입니다. 음영(빛이 없는 상태)에서 솔라 디바이스의 역방향 I-V 성능을 측정하려면 반대 극성 전압을 점차 증가시켜가며 인가해야 합니다.

자세한 내용: 태양전지 및 솔라 모듈 테스트 어플리케이션 노트

상세 분류

상세분류 제거

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1 / 1

정렬방식:
Test at Breakneck Speeds with System Power Supplies Webcast 
Live broadcast March 30, 2017; 10am PT / 1pm ET

웹캐스트