検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

フェムトセル・テスト

appnavi-logo2.gif

キーサイトは、電子計測ソリューションの業界リーダとして、small cell(小型基地局)などの最先端テクノロジーのソリューションを提供しています。フェムトセルは、住宅や小規模ビジネス環境で使用される屋内向けのsmall cell(小型基地局)です。フェムトセルは、サービス・プロバイダのネットワークに、ユーザのブロードバンド・インターネット経由で接続します。small cell(小型基地局)が飛躍的な勢いを見せており、より階層の深いリソースにアクセスする場合にも、増大する需要や強引なスケジュールにより簡単に対応できます。キーサイトは、研究開発から製造まで、フェムトセル・テスト機器の提供により、市場投入までの期間を短縮します。EXFは、フェムトセル製造専用の業界初のワンボックス・テスタで、最新の携帯電話/無線LANチップセットで検証済みです。弊社の基地局や量産テストに関する専門知識をご活用になり、EXFでフェムトセルの製造効率を高めてください。

YouTubeビデオを見る 

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

一致する情報は見つかりませんでした | 絞込みのリセット