検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デバイス・モデリング

Keysightでは、DC、CV、ノイズ、RF測定用のハードウェア/ソフトウェア・デバイス・モデリング・ソリューションを提供しています。

Keysightの測定システムは、KeysightのIC-CAP(Integrated Circuit Characterization and Analysis Program)ソフトウェアを使って、設定、制御、自動化を容易に実行できます。KeysightのIP-CAPは、業界最高のデバイス・モデリング測定/パラメータ抽出ソフトウェアであり、精密なDC、CV、Sパラメータ評価に基づいて、詳細なノンリニア・モデル・パラメータ・セットを抽出するために使用できます。IC-CAPでは、簡単に測定をセットアップし、回路シミュレーションと最適化を実行できます。また、Spectre、HSPICE、Eldo、KeysightのAdvanced Design System(ADS)などの 一般的なシミュレータのリストから回路シミュレータを選択できます。

RF/DCパラメータ測定ソリューション

推奨のIC-CAPデバイス・モデリング構成では、DC、CV、ノイズ、RFデバイス測定を実行できます。これらの構成には、半導体デバイスの正確な評価に必要なバイアス回路、ケーブル、アダプタが付属します。IC-CAPデバイス・モデリング構成は、Cascade Microtech社やSuss社などの主要なオンウェーハ測定用プローブ・ステーションと組み合わせて使用できます。

RF評価のためのSパラメータ測定には、KeysightのPNAネットワーク・アナライザが使用されます。DCおよびCV測定には、KeysightのB1500、4156またはE5720半導体パラメータ・アナライザが使用されます。Keysight 11612T/V-Kxx高周波バイアス回路は、測定システムと被試験デバイスとの間の容易なリモート接続を実現し、測定確度が向上します。詳細については、 デバイス・モデリング用推奨モデリング構成を参照してください。

オプションのインストール/スタートアップ支援

測定ハードウェアの統合、インストール、スタートアップの支援を追加サービスとして提供いたします。Keysight EEsof EDA窓口までお問い合わせください。

YouTubeビデオを見る 

1-5 / 5

並べ替え
Fundamentals of IV Measurements Webcast 
Original broadcast February 8, 2017

ウェブセミナ(録画)

 
Using WaferPro Express with B2200A Switch Matrix 
We demonstrate sequencing measurements on packaged devices using a B2200A switch matrix, E5270B source measurement unit and socket test fixture. In this paper, we successfully automated the measurement of 8 BJT devices in a single 24 pin package.

セミナのプレゼンテーション 2016-12-21

PDF PDF 2.35 MB
Fundamentals of Transient Low-Current Measurement Webcast 
Original broadcast October 25, 2016

ウェブセミナ(録画)

 
Accuracy matters: Calibration Options for Lab Standards Webcast 
Original broadcast May 19, 2016

ウェブセミナ

 
Setting Up IC-CAP WaferPro For On-Wafer Measurements 
Original broadcast June 22, 2011

ウェブセミナ(録画)