検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

フィルタ

appnavi-logo2.gif

Keysight は、フィルタのデザイン/テストのあらゆるニーズに対応するシミュレーションとテスト機能を提供しています。

豊富なフィルタのシンセシス/シミュレーション/最適化ツールを使用して、ベースバンドからマイクロ波周波数までのフィルタのデザイン/シンセシス/最適化が行えます。これらのツールは、Advanced Design System(ADS)やGenesys Filter Synthesis ツールなどの Keysight の EDA ソフトウェアに統合されています。

フィルタをデザインしてプロトタイプを作成した後、Keysight のテスト機器を使ってデザインを検証することができます。Keysight は、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、信号源、オシロスコープなど、個々のフィルタのテスト要件に対応するテスト機器を提供しています。

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-3 / 3

並べ替え
Presentation on FET Modeling for Power Amplifier Design 
This Presentation by David Root (Agilent Technologies) higlights that the measurement based modeling is a practical and versatile approach for simulating Power Amplifiers and other larger-signal circuits FETs.

セミナのプレゼンテーション 2000-11-01

PDF PDF 875 KB
Presentation on RF Predistortion of Power Amplifiers - Part 1 
This Presentation by Shawn P. Stapleton on RF Predistortion of Power Amplifiers focuses on adaptive RF predistrotion techniques - concepts and RF predistortion design examples.

セミナのプレゼンテーション 2000-11-01

PDF PDF 360 KB
Presentation on Power Amplifier Design with Custom Templates 
This Presentation focuses on designing power amplifiers with ADS using custom templates. Templates simplify the use of ADS and are a powerful productivity tool for designing power amplifiers.

セミナのプレゼンテーション 2000-11-01

PDF PDF 515 KB