検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

フィルタ

appnavi-logo2.gif

Keysight は、フィルタのデザイン/テストのあらゆるニーズに対応するシミュレーションとテスト機能を提供しています。

豊富なフィルタのシンセシス/シミュレーション/最適化ツールを使用して、ベースバンドからマイクロ波周波数までのフィルタのデザイン/シンセシス/最適化が行えます。これらのツールは、Advanced Design System(ADS)やGenesys Filter Synthesis ツールなどの Keysight の EDA ソフトウェアに統合されています。

フィルタをデザインしてプロトタイプを作成した後、Keysight のテスト機器を使ってデザインを検証することができます。Keysight は、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、信号源、オシロスコープなど、個々のフィルタのテスト要件に対応するテスト機器を提供しています。

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-2 / 2

並べ替え
DesignCon 2014 
Jan 28-31, 2014; Santa Clara Convention Center Download papers presented, order the AEF DVD

トレードショー

 
DesignCon 2015 
Download Keysight's papers from Technical Conference; Jan 27-29, 2015; Santa Clara Convention Center

トレードショー