您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

MIMO 測試

MIMO(多路輸入/多路輸出)是一項具有挑戰性的天線技術,可提高頻譜效率(位元/秒/Hz)、信號品質和細胞覆蓋率。MIMO 可用於多種技術,包括 LTE-Advanced、WLAN 和現在正進行密集研究的新型 5G 技術。這項複雜技術,同時也是不斷演進的標準,MIMO 變成了開發過程中的瓶頸,而且需要使用特定的量測套件。是德科技解決方案旨在提供更深入的洞察力,並隨著標準演進而推動開發。當您進行設計和測試時,是德科技解決方案讓您能在新型和現有技術上進行創新,並可協助工程師落實其概念與創意。

MIMO Test Insights

觀看YouTube影片 

縮小範圍

移除所有細分

依產業/技術

依內容類型

依產品分類

1-2 / 2

排序:
MIMO RF Signal Analysis and Generation Test Systems and SW with V2895A MIMO Synchronization Unit 
The flexible MIMO RF signal analysis and generation systems/software allow for any MIMO configuration up to 8x8 for MIMO-ready vector signal generators/analyzers using the MIMO synchronization unit.

技術總覽 2010-05-19

E8895 3GPP LTE Wireless Library 

技術總覽 2007-07-23