这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

WiMAX测试设备研发

针对固定和移动WiMAX应用的仿真、测试和验证设计
无论您是否正在从事固定或移动WiMAX设计,是德都能帮您的设计更快地从概念走向实用。我们的研发工程师了解您开发新产品时面临的挑战,特别是相位技术,如WiMAX,并致力于为您扫除一切测试障碍。只有是德才能为用户提供完整、集成的研发设计和测试环境(其中包括仿真、表征和评估工具)。

"WiMAX"是WiMAX论坛的注册商标。

是德用于研发的WiMAX测试工具:
产品 描述  
  高级设计系统(ADS) 带有WiMAX库的ADS
ADS软件在一个环境中综合了仿真和物理测量功能。程序库和模块组为移动或固定WiMAX设计仿真提供了预先配置、基于OFDM的仿真设置、信号源和完全编码的比特误码率(BER)分析能力。  E8827A高级通信模型集合
ADS with WiMAX
  E8869移动WiMAX无线库 移动WiMAX库
利用移动WiMAX设计库能轻松地创建符合IEEE 802.16e-2005标准的无线MAN-OFDMA物理层波形。此外,该库还能进行发射机测量(如EVM和CCDF等)和接收机测量(如接收机灵敏度和BER等)。它在ADS环境中运行。
E8869 Mobile WiMAX
  E8870固定WiMAX无线库 固定WiMAX程序库
固定WiMAX程序库提供预先配置的仿真设置、信号源和完全编码的比特误码率(BER)分析功能,来仿真BWA设计中使用的电路。它支持系统设计者在设计所有元件之前分析系统性能,所以加快了开发过程。
WiMAX Channel FWA Fixed WiMAX
  E6651A移动WiMAX测试仪 移动WiMAX测试仪
此测试解决方案为用户站测试提供灵活的WiMAX基站仿真。E6651A能够提供一个可控环境,在其中验证网络登录、流量连接和射频参数性能。经过配置后,它还可以测试、强化测试和调试协议和数据处理能力,并可用于协议一致性测试。
E6651A Mobile WiMAX
针对Signal Studio的固定WiMAX测试  Signal Studio 固定WiMAX软件
配置单一载波802.16-2004的上行链路和下行链路的通道参数。设置带宽、循环前缀率(G)、采样因数(n)、帧长度、前导码、FCH和数据猝发。将波形下载到矢量信号发生器,以用于即时回放。  针对固定WiMAX测试的N7613A Signal Studio
N7613A Signal Studio
针对Signal Studio和MXG矢量信号发生器的移动WiMAX测试  Signal Studio 针对Keysight MXG矢量信号发生器的移动WiMAX软件
创建基于802.16标准的波形,以满足元件和接收机的测试需要。方便地访问PHY和MAC层,通过改变条件,可以进行彻底的设计测试。将波形下载到Keysight MXG矢量发生器,以用于即时回放。  针对移动WiMAX测试的N7615B Signal Studio
N7615B Signal Studio
  Baseband Studio for Fading Baseband Studio for Fading
Baseband Studio for fading软件与E4438C ESG配合使用,可为先进WiMAX接收机测试提供逼真的通道仿真,并提供预设的WiMAX衰减配置文件。  E4438C ESG矢量信号发生器
Baseband Studio for Fading
  E4438C ESG矢量信号发生器 ESG矢量信号发生器
E4438C ESG将出色的射频性能与完善的基带信号生成功能完美结合,在高达6 GHz的基带、中频和射频频率上提供已校准的测试信号。用户可使用带有Signal Studio的ESG生成WiMAX射频信号。
E4438C ESG Signal Generator
  N5182A MXG矢量信号发生器 MXG矢量信号发生器
N5182A MXG矢量信号发生器为元件和接收机设计验证与评测提供基于标准的信号或多载波信号。带有Signal Studio软件的MXG专为制造业优化,是用于为生产测试生成WiMAX或WiBro信号的理想工具。
N5182A MXG Design
  89600系列矢量信号分析软件 针对固定WiMAX的VSA软件
本信号分析软件以PC为基础,具有WiMAX能力,可提供802.16标准的OFDM和OFDMA覆盖,并能设置和调整调解器,以实现对信号的分析。使用带有频谱分析仪的软件进行深入的评估和故障诊断。  选件B7S(固定WiMAX)
VSA Software
  89600系列矢量信号分析软件 针对移动WiMAX的VSA软件
本信号分析软件以PC为基础,支持802.16e标准的调制分析。 针对PUSC区、上行链路和下行链路区、猝发进行仿真响应测试,并对这些复杂的移动WiMAX信号进行多次猝发。使用带有频谱分析仪的软件,进行深入评估和故障诊断。  选件B7Y(移动WiMAX)
VSA Software
  PSA系列频谱分析仪 PSA系列频谱分析仪
PSA测量并监测复杂的WiMAX信号。主要特性包括80 MHz带宽的频谱测量和用户可定义的极限线。与89601A VSA软件连用可对信道内信号进行分析。  89600系列矢量信号分析软件
PSA Series Spectrum Analyzer
  N9020A MXA信号分析仪(3.6、8.4、13.6和26.5 GHz) MXA信号分析仪
本分析仪带有OFDMA测量应用,所以用户可以测量25 MHz带宽的移动和固定WiMAX信号,其速度和性能丝毫不受影响。 本分析仪在产品测试中也非常实用。  选件N9075A 802.16 OFDMA测量应用
MXA Signal Analyzer
是德用于研发的通用WiMAX测试设备
产品 描述  
  与逻辑分析仪结合使用的数字矢量信号分析(DVSA)软件 与逻辑分析仪结合使用的数字矢量信号分析(DVSA)软件
是德逻辑分析仪和89601A矢量信号分析(VSA)软件完美组合,构成唯一可进行数字基带、中频和射频信号分析的数字VSA(DVSA)套件。这一组合使数字信号处理(DSP)设计人员能够高效地设计和调试接口(以前是模拟接口,现在是数字接口)。
Digital Vector Signal Analysis
  Floating Input PNA网络分析仪
E8362B PNA的速度和精度都非常高,可以满足WiMAX元件测试的苛刻要求。主要特性包括:极快的扫描速度、宽动态范围、低迹线噪声和灵活的连通性。
E8362B
  N5242A PNA-X网络分析仪、10 MHz至26.5 GHz(选件200) PNA-X网络分析仪
PNA-X的性能、集成程度和配置特性都居于业界领先地位,非常适用于全面的网络分析。PNA-X可通过最少的互动,对有源设备进行高度集成测量。
N5242A PNA-X
  E5071C ENA射频网络分析仪、9 kHz至8.5 GHz ENA网络分析仪
E5071C的测量速度非常快,它能在39 ms内对1601点进行全2端口校准。并且,分析仪的宽动态范围>123dB,您可以快速、精确地对元件进行分析,所以非常适用于研发和制造。
E5071C ENA 175x108.jpg
  DSO80000B系列超高性能Infiniium示波器 Infiniium系列示波器
主要特性包括1 ps rms抖动、40 GSa/s采样速率和2 Mpts存储长度。 使用带有InfiniiMax探测系统的示波器进行差分输入。Infiniium系列示波器链接至89600 VSA软件。  InfiniiMax探测系统
DS090000B Oscilloscope
  E5052A 信号源分析仪 信号源分析仪
E5052A提供评估射频/微波信号源(比如晶体震荡器、压控振荡器、RFIC和LO电路)必需的测量功能。它可以进行精确、高效的测量,包括相位噪声、频率/功率/瞬时相位、频率、功率和直流电流测量。
E5052A Signal Source Analyzer
  N1911A P系列功率计 P系列功率计
P系列功率计可以针对研发和制造进行快速、精确、可重复的功率测量。它们具有40 GHz的测量频率范围,100 MSa/s的连续采样率和30 MHz的视频带宽。
N1911A P-Series Power Meter
  66300系列移动通信直流电源 66300系列移动通信直流电源
功耗和电池工作是便携式WiMax技术设计的关键参数。这些快速响应直流电源可以仿真镍镉电池、镍氢电池、锂电池和锂聚合物电池,还可用于精确的uA、mA测量。
66300 series
  14565B器件表征软件 14565B器件表征软件
66300系列直流电源的图形界面。与66319B/D或66321B/D结合使用时,可记录电流消耗测量结果并进行CCDF统计分析。全新的功能使您能够自动完成与射频和被测件活动有关的电流消耗测量。
14565B Device

查看相关视频(优酷)