这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

放大器

是德科技提供丰富的设计、仿真和测试功能,可以满足您的所有射频和微波放大器设计和测试需求。

设计师在设计低噪声放大器和功率放大器的时候,可以使用先进设计系统(ADS)中的谐波平衡仿真功能来表征增益压缩和噪声。Keysight Ptolemy 仿真和电路包络仿真可以用于表征使用数字调制信号的放大器。

当您完成放大器设计并生产出原型之后,可以利用是德科技测试设备来验证设计。是德科技提供网络分析仪、频谱分析仪、信号源、示波器等产品,可以全面满足您的放大器测试要求。

缩小范围

去除所有优化

按内容类型

按产品类别

1 / 1

排序:
Accuracy matters: Calibration Options for Lab Standards Webcast 
Original broadcast May 19, 2016

网上直播