検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デジタル・デザインとインターコネクト規格

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

 

デジタル規格では、世代交代のたびに新たなリスクが生じます。弊社での製品開発や、皆様のようなエンジニアの方々と一緒に仕事をしているときに、リスクに直面してきました。キーサイトの高速デジタルテスト用ソリューションセットは、業界の専門家との継続的な関係に基づいて、測定機器とボードの専門知識を組み合わせたものです。弊社は最新の経験を提供することにより、問題を予測でき、優れた製品を短期間で作成できるように支援しています。

キーサイトが最高のデザインの実現を支援

これらの有用なツール、デモ、ビデオなどを使用して、高速デザインのシグナルインテグリティを達成できます。キーサイトのデジタルデザイン/インターコネクトソリューションの詳細をご確認ください。

YouTubeビデオを見る 

1-15 / 15

並べ替え
Overcoming Test Challenges of USB Type-C - Application Note 
This application note provides an introduction to the USB Type-C connector, the interface functions it provides, and test implications engineers face when integrating the connector into their designs.

アプリケーション・ノート 2016-08-10

PDF PDF 3.19 MB
USB Type-C™ オルタネートモードとこのモードで動作する規格のテスト方法 
KeysightとType-C:完成への早道

アプリケーション・ノート 2016-04-29

USB Type-C™ケーブル/コネクタの相互運用性およびコンプライアンスの実現 
キーサイトとType-C:完成への早道

アプリケーション・ノート 2016-02-24

Signal Integrity Analysis Series Part 1: Single-Port TDR, TDR/TDT, and 2-Port TDR - Application Note 
This Application Note focuses on part 1: those which use a single-port TDR, those which use TDR/TDT, and those which use 2-port TDR.

アプリケーション・ノート 2015-10-29

さまざまなサイズですべてに対応 最適な形状の測定器を選択 

アプリケーション・ノート 2015-06-08

Keysight Technologies DOCSIS 3.1への迅速な適合性の検証 
テストの限界に挑むアジレントのモジュール計測器

アプリケーション・ノート 2014-10-23

How to Test a MIPI M-PHY High-speed Receiver - Challenges and Keysight Solutions - Application Note 
This application selectively describes critical parts of the MIPI M-Phy-specification and related receiver (RX) tests. It describes the main properties of the M-Phy interface.

アプリケーション・ノート 2013-08-06

PDF PDF 6.63 MB
アドイン・カードまたはマザーボードでPCI Express® 3.0 CEM仕様に基づいたレシーバ・テストに合格する方法 

アプリケーション・ノート 2012-07-20

PCI Express® rev. 3.0のレシーバ・ストレス・テストで信号を正確に校正することにより、8 GT/sのデータ・レートでの相互運用性を保証 

アプリケーション・ノート 2011-07-27

Boosting PLL Design Efficiency From free-running VCO characterizations to closed-loop PLL evaluation 
This application note describes introduces practical solutions for VCO/PLL performance evaluation and gives actual examples of parameter measurements using the E5052B.

アプリケーション・ノート 2008-11-21

Signal Integrity Analysis Series Part 3: The ABCs of De-Embedding 
This Application Note focuses on Part 3: The ABCs of De-Embedding explaining different de-embedding techniques & shows how to minimize fixture effects for best results.

アプリケーション・ノート 2007-07-01

PDF PDF 2.44 MB
Signal Integrity Analysis Series Part 2: 4-Port TDR/VNA/PLTS - Application Note 
This Application Note focuses on part 2: those which use a 4-port TDR/VNA/PLTS.

アプリケーション・ノート 2007-02-21

PDF PDF 2.75 MB
Keysight マルチバンドOFDM UWB測定ソリューション 
Keysightは、WiMediaベースのMB-OFDMウルトラワイドバンド用の、最も包括的な製品ソリューションを提供しています。デザインのシミュレーションやテスト、信号の生成や解析、測定用のソフトウェアやハードウェアなど、すべてをKeysightのソリューションから選択できます。

アプリケーション・ノート 2006-11-02

Understanding FireWire 
New Serial Interface Promises Easier, Faster, and Cheaper Instrument Control Scaleable, flexible, and plug-and-play, FireWire (aka IEEE specification 1394.1995) is an ideal interface to connect...

アプリケーション・ノート 2002-06-27

 
Functional Test & Data Acquisition I/O Benchmarks 
The following benchmarks compare computer I/O performance in functional test and data acquisition applications.

アプリケーション・ノート 2001-12-04