検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デジタル・デザインとインターコネクト規格

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

 

デジタル規格では、世代交代のたびに新たなリスクが生じます。弊社での製品開発や、皆様のようなエンジニアの方々と一緒に仕事をしているときに、リスクに直面してきました。キーサイトの高速デジタルテスト用ソリューションセットは、業界の専門家との継続的な関係に基づいて、測定機器とボードの専門知識を組み合わせたものです。弊社は最新の経験を提供することにより、問題を予測でき、優れた製品を短期間で作成できるように支援しています。

キーサイトが最高のデザインの実現を支援

これらの有用なツール、デモ、ビデオなどを使用して、高速デザインのシグナルインテグリティを達成できます。キーサイトのデジタルデザイン/インターコネクトソリューションの詳細をご確認ください。

YouTubeビデオを見る 

1-25 / 64

並べ替え
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB2.0 Cable-Connector Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB2.0 Cable-Connector Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

アプリケーション・ノート 2016-10-18

PDF PDF 2.25 MB
Keysight Technologies Sパラメータ・モデルを使用したFPGAのパワー・インテグリティ・シミュレーション 
Sパラメータ・モデルを使用したFPGAのパワー・インテグリティ・シミュレーション

アプリケーション・ノート 2016-07-01

USB Type-C™ オルタネートモードとこのモードで動作する規格のテスト方法 
KeysightとType-C:完成への早道

アプリケーション・ノート 2016-04-29

USB Type-C™ PD(Power Delivery)のテスト方法 
この測定のヒントは、USB Type-Cのデザインとテストに関する問題と解決策に関してさまざまな観点から説明する5つのドキュメントの1つです。

アプリケーション・ノート 2016-04-26

USB Type-C™ケーブル/コネクタの相互運用性およびコンプライアンスの実現 
キーサイトとType-C:完成への早道

アプリケーション・ノート 2016-02-24

MOI for SATA PHY, TSG and OOB Tests 
-

アプリケーション・ノート 2016-02-09

PDF PDF 3.77 MB
Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Cable-Connector Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Cable-Connector Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

アプリケーション・ノート 2016-01-21

PDF PDF 2.97 MB
Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Adapter Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Legacy Adapter Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

アプリケーション・ノート 2016-01-21

PDF PDF 2.77 MB
Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Type-C Cable-Connector Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for USB Type-C to Type-C Cable-Connector Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

アプリケーション・ノート 2015-11-24

PDF PDF 3.57 MB
Signal Integrity Analysis Series Part 1: Single-Port TDR, TDR/TDT, and 2-Port TDR - Application Note 
This Application Note focuses on part 1: those which use a single-port TDR, those which use TDR/TDT, and those which use 2-port TDR.

アプリケーション・ノート 2015-10-29

Keysight Technologies IBIS AMIチャネル・シミュレーション・フローを用いたSERDESデザインについて 
最新のチップ間リンクのシミュレーションでは、SPICEベースのアプローチに代わり、IBIS AMIチャネル・シミュレーション・フローに基いた新しいアプローチを採用する必要があります。

アプリケーション・ノート 2015-09-01

Keysight Technologies ENAオプションTDRを使用した能動デバイスの効果的なホットTDR測定 
このアプリケーションノートでは、実際の動作条件で能動デバイスのインピーダンスを測定するための効果的な評価手法を説明します。

アプリケーション・ノート 2015-06-09

Keysight Method of Implementation (MOI) for PCIe 3.0 Tx/Rx Impedance and Return Loss Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for PCIe 3.0 Tx/Rx Impedance and Return Loss Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

アプリケーション・ノート 2015-06-05

PDF PDF 1.43 MB
Keysight Method of Implementation (MOI) for 100BASE-TX Ethernet Cable Tests 
Keysight Method of Implementation (MOI) for 100BASE-TX Cable Tests Using Keysight E5071C ENA Option TDR

アプリケーション・ノート 2015-04-07

PDF PDF 2.12 MB
Keysight Method of Implementation (MOI) for DisplayPort 1.3 Cable-Connector Assembly Compliance Test 
Keysight Method of Implementation (MOI) for DisplayPort 1.3 Cable-Connector Assembly Compliance Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

アプリケーション・ノート 2015-02-27

PDF PDF 1.62 MB
Keysight Technologies InfiniiumオシロスコープによるUSB 2.0コンプライアンス・テスト 
本書では、InfiniiumによるLow Speed/Full Speed/Hi-Speed USBのテスト・ソリューションを紹介しています。

アプリケーション・ノート 2014-11-04

Keysight Technologies DOCSIS 3.1への迅速な適合性の検証 
テストの限界に挑むアジレントのモジュール計測器

アプリケーション・ノート 2014-10-23

Method of Implementation (MOI) for HEAC Cable Assembly Test 
Method of Implementation (MOI) for HEAC Cable Assembly Test Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR.

アプリケーション・ノート 2014-10-20

PDF PDF 1.93 MB
Method of Implementation(MOI) for MIPI D-PHY Interface S-Parameter and Impedance Conformance Tests 
Keysight Method of Implementation (MOI) for MIPI D-PHY Interface S-Parameter and Impedance Conformance Tests Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

アプリケーション・ノート 2014-10-10

PDF PDF 1.07 MB
Keysight Technologies より正確な光波形測定の手法について 
より正確な光波形測定の手法について

アプリケーション・ノート 2014-09-11

SATA II Drive TX/RX Testing & Cable SI Testing Using the 86100C DCA-J - Technical Overview 
SATA II Drive Tx/Rx Testing & Cable SI Test using 86100C DCA-J. Product Note 86100-8

アプリケーション・ノート 2014-08-02

PDF PDF 1.94 MB
Keysight Method of Implementation (MOI) for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Interconnect Tests 
Keysight Method of Implementation (MOI) for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Interconnect Tests Using Keysight E5071C ENA Option TDR

アプリケーション・ノート 2014-04-21

PDF PDF 1.71 MB
Keysight Method of Implementation (MOI) for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Tx/Rx Return Loss Tests 
Keysight Method of Implementation (MOI) for 10GBASE-KR/40GBASE-KR4 Ethernet Tx/Rx Return Loss Tests Using Keysight E5071C ENA Option TDR

アプリケーション・ノート 2014-04-21

PDF PDF 1.03 MB
Method of Implementation(MOI) for MIPI M-PHY Interface S-Parameter and Impedance Conformance Tests 
Keysight Method of Implementation (MOI) for MIPI M-PHY Interface S-Parameter and Impedance Conformance Tests Using Keysight E5071C ENA Network Analyzer Option TDR

アプリケーション・ノート 2014-03-20

PDF PDF 978 KB
ジッタ分離を用いた高速デジタル・デザイン向けシミュレーションの革新的ワークフロー 
この記事では、ジッタ分離解析用の新しいシミュレーション・ワークフローを紹介します。

アプリケーション・ノート 2013-11-26

1 2 3 次へ