検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

教育コーナー - 研究者および教育者向け

同級生や同僚と一緒に仕事をすることで、世界を変えることもできます。この考えは受け継がれ、キーサイトの展望を開いてきました。キーサイトは研究者および教育者との有意義な共同研究に力を注いでいます。キーサイトの革新の歴史は、研究ラボでの科学や技術の飛躍的な進歩を支援し続けた歴史です。教室と実習ラボで、学生は政府機関や産業界が使用しているものと同じ測定器やソフトウェアを使用することができます。キーサイトは共同研究により、ラボおよび教室での成功を支援しています。


大学スポットライトは、教室および研究におけるキーサイトとの革新的な大学共同研究プログラムを特集しています。ユタ大学での最新の極氷の特性の詳細な調査プログラムをご覧ください。
 

YouTubeビデオを見る 

絞込み

絞込みのリセット

業種/テクノロジー

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1 / 1

並べ替え
Keysight Technologies オシロスコープ評価の基礎 
このアプリケーションノートでは、オシロスコープとは何か、どのように動作するかについて説明します。さらにオシロスコープのアプリケーションを紹介し、基本測定と性能特性の概要を示します。また、さまざまな種類のプローブと、それぞれの利点と欠点を説明します。

アプリケーション・ノート 2015-06-30