这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

EMI 和 EMC

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

满足电磁干扰(EMI)一致性规定是加快产品上市速度的关键。是德科技为您提供出色的 EMI 测量解决方案,适用于产品开发周期的各个阶段。

预兼容测量

为避免因为没能通过一致性测试而耽误宝贵的时间,在 X 系列信号分析仪上运行的 Keysight EMI 测量应用软件使您可以对自己的设计执行预兼容测量和诊断评测。您可以在将设计送入试验箱之前,利用在 N9030A PXA、N9020A MXA 或 N9010A EXA 上运行的 N6141A 测量应用软件,或在 N9000A CXA 上运行的 W6141A 测量应用软件预先发现和修复问题。这两种软件都是低成本的预兼容测试解决方案。

EMC 一致性测试

在 EMC 一致性测试中,成功取决于您能够快速高效地使产品通过一系列测试。根据 CISPR 和 MIL-STD 标准,使用可升级的 N9038A MXE EMI 接收机执行完全符合标准的一致性测试。如果您需要完整的 EMI 测试解决方案,单独一家是德科技解决方案合作伙伴便可提供 MXE 以及所有配套的试验箱、天线、软件、增值集成和探头等。

是德科技提供丰富的设计、仿真和测试功能,可以满足您的所有 EMC/EMI 设计和测试需求。当您完成器件设计之后,可以利用是德科技测试设备来验证设计。是德科技的产品包括 X 系列信号分析仪、MXE EMI 接收机、网络分析仪、信号源、示波器等等,可以满足您的所有测试需求。


 

观看 YouTube 视频 

1-7 / 7

排序:
Tutorials in Signal Integrity - Webcast Library  
Upcoming, live webcasts and past, on-demand webcasts.

网上直播

 
International Microwave Symposium (IMS) 2017 
June 4 - 9, 2017; Honolulu, Hawaii

展览会

 
IEEE Symposium on Electromagnetic Compatibility and Signal Integrity  
Washington, DC; August 8 – 10, 2017

展览会

 
Innovations in EDA: Accurate Modeling of GaAs & GaN HEMT’s for Nonlinear Applications Webcast 
Original broadcast May 7, 2013

网上直播 -- 已存档的

 
Innovations in EDA: IC, Laminate, Package Multi-Technology PA Module Design Methodology 
Original broadcast August 2, 2012

网上直播 -- 已存档的

 
The Effect of Digital Noise on RF Receiver Sensitivity in Smart-Phones Applications 
Original broadcast Oct 6, 2011

网上直播 -- 已存档的

 
Beyond CMOS vs. GaAs – Finding the Best Technology Mix for a Handset PA Webcast 
Original broadcast June 13, 2013

网上直播 -- 已存档的