検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

EMI/EMCのシミュレーション、測定、プリコンプライアンステスト

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

電磁波障害(EMI)コンプライアンス規制に対して適合させることは、製品を短期間で市場に投入するための重要なステップです。キーサイトは、製品開発サイクルのどの段階にも対応しお客様のアプリケーションに適したEMI測定ソリューションを提供します。
 

プリコンプライアンス測定

コンプライアンステストに不合格になることによる遅延を回避するために、キーサイトのEMI測定アプリケーションをXシリーズ シグナル・アナライザで使用してデザインのプリコンプライアンス測定および診断評価を実行することができます。N6141A測定アプリケーションをN9030A PXA/N9020A MXA/N9010A EXAと、またはW6141AをN9000A CXAと組み合わせた低コストのプリコンプライアンス・テスト・ソリューションを使用すれば、製品をテスト室に入れる前に、問題を見つけて解決することができます。

EMCコンプライアンステスト

EMCコンプライアンステストでは、成功は、製品がテスト待ち行列を迅速かつ効率的に進むことにかかっています。アップグレード可能なN9038A MXE EMIレシーバーを使用して、CISPRおよびMIL-STDに準拠した完全なテストを実行することができます。完全なEMIテストソリューションをお求めの場合は、キーサイトのソリューションパートナーがお客様専用お問い合わせ窓口として、MXEを試験室、アンテナ、ソフトウェア、付加価値の統合、プローブなどと組み合わせて提供します。

キーサイトは、EMC/EMIデザイン/テストのあらゆるニーズに対応するデザイン/シミュレーション/テスト機能を提供しています。デバイスをデザインした後、キーサイトのテスト機器を利用してデザインを評価することができます。キーサイトの製品には、Xシリーズ シグナル・アナライザ、MXE EMIレシーバー、ネットワーク・アナライザ、信号源、オシロスコープなどのテスト要件に必要なすべてのものが含まれています。

EMI/EMCシミュレーション

開発サイクルの早い段階でキーサイトのEMProを使用すれば、電子回路や電子コンポーネントの放射性エミッションをシミュレートして、FCC Part 15、CISPR 22、MIL-STD-461Fなどの一般的な電磁環境適合性(EMC)規格で指定されているレベルにこれらのエミッションが収まっているかどうかを判定でき、ハードウェアの開発前でもデザインの適合性を確認できます。
 

YouTubeビデオを見る 

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-6 / 6

並べ替え
RF Design and Test Webcast Series 
Master the basics and understand future trends with these live and on-demand webcasts

ウェブセミナ

 
RF Fundamentals Webcast Part 1: The RF Signal Chain and Network Analysis 
Original broadcast November 10, 2016

ウェブセミナ(録画)

 
Accuracy matters: Calibration Options for Lab Standards Webcast 
Original broadcast May 19, 2016

ウェブセミナ

 
Signal Analyzer Fundamentals and New Applications Webcast 
Original broadcast March 13, 2013

ウェブセミナ(録画)

 
Signal Generator Fundamentals and New Applications Webcast 
Original broadcast January 30, 2013

ウェブセミナ(録画)

 
Analyze Agile or Elusive Signals Using Real-time Measurement and Triggering Webcast 
Original broadcast April 24, 2013

ウェブセミナ(録画)