検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

インピーダンスおよびインピーダンス整合

インピーダンス測定は、パッシブコンポーネント業界だけでなく、材料、電源などのさまざまな業界で必要です。キャパシタンス(C)、インダクタンス(L)、抵抗(R)などのパラメータは、インピーダンスに基づいて測定されます。また、材料パラメータ(誘電率:ε、透磁率:μ)もインピーダンスの測定値から導出されます。キーサイトは、インピーダンステスト機器およびテストアクセサリを豊富に提供して測定を支援しています。キーサイトのインピーダンス測定製品は、より正確で信頼性の高いテスト結果を提供します。

最適なパワー伝送、ノイズ、効率のためのインピーダンス整合は、エレクトロニクスでは日常的な作業ですが、インピーダンス整合回路を設計するのは退屈な作業です。特に、広い帯域にわたって周波数に依存する複素インピーダンスを整合させるのは困難です。Keysight EEsof EDAには、業界で最も幅広い回路シンセシス/シミュレーションツールがあり、自社のテスト機器の設計にも日々活用されているツールを使用することにより、これらの問題を解決できます。世界中の70 %のRF/マイクロ波エンジニアがKeysight EDAデザインツールを使用しています。これらのツールを使用すれば、最初から正しく設計できるからです。

絞込み

絞込みのリセット

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

一致する情報は見つかりませんでした | 絞込みのリセット