这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

MIMO 测试

MIMO(多路输入多路输出)是一种实现起来颇具挑战性的天线技术,但它正在提高频谱效率(比特/秒/赫兹),改善信号质量并扩大信元覆盖范围。MIMO 在包括 LTE-Advanced、WLAN 在内的许多技术中得到采用,现在正针对在 5G 新技术中的应用展开大量研究。作为一项非常十分复杂的技术,以及用于多种技术的演进标准,MIMO 有许多隐藏的障碍需要克服,并需要一套自己的测量。是德科技的解决方案能够随着标准的发展即时提供更深入的洞察力。在设计和测试方面,是德科技的解决方案支持工程师在全新技术和现有技术方面持续创新,将设计创意变成实际产品。

MIMO Test Insights

观看 YouTube 视频 

缩小范围

去除所有优化

行业/技术

按内容类型

按产品类别

1-2 / 2

排序:
Keysight使用一个测试平台测试多种无线连接技术 

手册 2006-06-01

PDF PDF 3.79 MB
是德无线连通性测试 
是德广泛的仪器、软件和系统组合可提供您所需的各种解决方案,以确保蓝牙®、802.11 WLAN、UWB、WiMAX、ZigBee和RFID产品的无线连通性。

手册 2005-06-01

PDF PDF 1.31 MB