이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

MIMO 테스트

키사이트는 테스트 및 측정 솔루션의 세계적 리더로서 MIMO(Multiple Input, Multiple Output)와 같은 신흥 시장에서 계속 선두를 지키고 있습니다. 까다로운 안테나 기술인 MIMO는 궁극적으로 스펙트럼 효율(bit/sec/Hz), 신호 품질 및 셀 커버리지를 향상시켜줍니다. 그러나 진화하는 표준으로서 MIMO는 숨겨진 장애가 있으며 새로운 측정 패키지를 필요로 합니다. 테스트 및 측정 분야의 전문가인 키사이트 엔지니어는 고객이 시스템을 분석하고 문제를 해결할 수 있도록 보다 간편한 측정을 구현하고 있습니다. R&D에서 통합 및 제조에 이르기까지, 키사이트는 이러한 복잡한 신호에 대한 통찰력을 제공하고 고객의 출시시기 목표를 충족시켜줄 수 있는 테스트 장비를 제공합니다. 따라서 고객이 MIMO를 한층 향상시킬 수 있도록 키사이트가 그 길을 열어드립니다.

“WiMAX", “Fixed WiMAX”, “Mobile WiMAX”, “WiMAX Forum”, WiMAX Forum 로고,“WiMAX Forum Certified” 및 WiMAX Forum Certified 로고는 WiMAX Forum의 상표입니다.

유튜브 동영상 보기 

1-7 / 7

정렬방식:
5G Beams and Dreams: From FD-MIMO to Massive MIMO Webcast 
Live broadcast April 27, 2017; 10am PT / 1pm ET

웹캐스트

 
Oscilloscope or Digitizer for Wideband analysis – Why care? 
Original broadcast March 1, 2017

웹캐스트 - recorded

 
5G Channel Sounding Challenges and Test Approaches Webcast 
Original broadcast September 24, 2015

웹캐스트 - recorded

 
Addressing Design and Test Challenges for the New LTE-Advanced Standard Webcast 
Original broadcast July 15, 2014

웹캐스트 - recorded

 
Developing Modular PXI and AXIe Tests for Measurement and Analysis Webcast 
Original broadcast June 12, 2014

웹캐스트 - recorded

 
Successful Modulation Analysis in 3 Steps Webcast 
Original broadcast January 22, 2014

웹캐스트 - recorded

 
Essentials of OFDM and MIMO 
Original broadcast September 20, 2012

웹캐스트 - recorded