이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

MIMO 테스트

키사이트는 테스트 및 측정 솔루션의 세계적 리더로서 MIMO(Multiple Input, Multiple Output)와 같은 신흥 시장에서 계속 선두를 지키고 있습니다. 까다로운 안테나 기술인 MIMO는 궁극적으로 스펙트럼 효율(bit/sec/Hz), 신호 품질 및 셀 커버리지를 향상시켜줍니다. 그러나 진화하는 표준으로서 MIMO는 숨겨진 장애가 있으며 새로운 측정 패키지를 필요로 합니다. 테스트 및 측정 분야의 전문가인 키사이트 엔지니어는 고객이 시스템을 분석하고 문제를 해결할 수 있도록 보다 간편한 측정을 구현하고 있습니다. R&D에서 통합 및 제조에 이르기까지, 키사이트는 이러한 복잡한 신호에 대한 통찰력을 제공하고 고객의 출시시기 목표를 충족시켜줄 수 있는 테스트 장비를 제공합니다. 따라서 고객이 MIMO를 한층 향상시킬 수 있도록 키사이트가 그 길을 열어드립니다.

“WiMAX", “Fixed WiMAX”, “Mobile WiMAX”, “WiMAX Forum”, WiMAX Forum 로고,“WiMAX Forum Certified” 및 WiMAX Forum Certified 로고는 WiMAX Forum의 상표입니다.

유튜브 동영상 보기 

1-5 / 5

정렬방식:
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz - Data Sheet 
This data sheet contains specifications and other technical information related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer.

데이터시트 2015-07-10

N7109A Multi-Channel Signal Analysis System 
The N7109A combines modular N7100 Series measurement hardware with the MIMO capabilities of the industry-leading Keysight 89600B vector signal analysis (VSA) software.

데이터시트 2015-04-16

89601B/BN-BHF Custom OFDM Modulation Analysis, 89600 VSA Software - Technical Overview 
89600 VSA software Option BHF enables OFDM measurements for analyzing custom OFDM formats, including FDD, TDD, MIMO and multi-user systems.

기술 개요 2015-04-16

89601B/BN-BHJ, -B7R, -B7Z WLAN, 89600 VSA Software - Technical Overview 
Gain greater insight into wireless LAN signals with the 89600 VSA software for 802.11a/b/g/n/ac modulation analysis.

기술 개요 2013-06-21

PDF PDF 3.43 MB
MIMO RF Signal Analysis and Generation Test Systems and SW with V2895A MIMO Synchronization Unit 
The flexible MIMO RF signal analysis and generation systems/software allow for any MIMO configuration up to 8x8 for MIMO-ready vector signal generators/analyzers using the MIMO synchronization unit.

기술 개요 2010-05-19