您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

MIMO 測試

MIMO(多路輸入/多路輸出)是一項具有挑戰性的天線技術,可提高頻譜效率(位元/秒/Hz)、信號品質和細胞覆蓋率。MIMO 可用於多種技術,包括 LTE-Advanced、WLAN 和現在正進行密集研究的新型 5G 技術。這項複雜技術,同時也是不斷演進的標準,MIMO 變成了開發過程中的瓶頸,而且需要使用特定的量測套件。是德科技解決方案旨在提供更深入的洞察力,並隨著標準演進而推動開發。當您進行設計和測試時,是德科技解決方案讓您能在新型和現有技術上進行創新,並可協助工程師落實其概念與創意。

MIMO Test Insights

觀看YouTube影片 

1 / 1

排序:
M9391A PXIe Vector Signal Analyzer 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz - Data Sheet 
This data sheet contains specifications and other technical information related to the M9391A PXIe Vector Signal Analyzer.

產品型錄 2015-07-10